KNX Busankoppler Unterputz für Montage in 58 mm Schalterdosen 75040001
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Blindverschluss 12 Produkte verfügbar
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Unterstützten EinstellmodusETS
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Montage aufUnterputz
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
-
Einbautiefe21,80 mm
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 75040001
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 75040001, 75040003 - Busankoppler UP (DE, Stand: 08.2010)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF218,26 kBBedienungs- und Montageanleitung für 75040001-75040003 - Busankoppler UP (EN, 2010-08)
Montageanleitung en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF215,49 kB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Tipps
Hager Tipp 49
Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)
PDF3,80 MB -
Produktinformation
Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration:
die Berker RTR-Familie mit domovea (22DE0037)
PDF2,94 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Database (from ETS2) for 75040001 - Bus coupling unit flush-mounted (2005-11)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD18,90 kBKNX Database (from ETS2) for 75040001 - Bus coupling unit flush-mounted (2005-11)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD145,02 kB -
Tools
Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom
Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470), den Energiemanagement Controller (XEM461) und dem Elcom Server (TJA510N) einrichten, konfigurieren und verwalten.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-02-26
PDF902,08 kB
Ausschreibungstext
Busankoppler Up, Schnittstelle zwischen Anwendermodul und Busleitung. Für die Montage in handelsübliche 58 mm Schalterdosen. Montage ohne Krallen, über Tragring mittels Geräteschrauben. Der Busankoppler Up ist eine KNX-Komponente im Up-Gehäuse mit Tragring. Er stellt die mechanische, elektrische und datentechnische Schnittstelle zwischen den Anwendermodulen und der Busleitung dar. Durch Programmierung mit einer Applikation (Software) können Telegramme erzeugt und gesendet bzw. empfangen und ausgewertet werden. Der Busankoppler ist für die Installation in handelsübliche 58 mm Up-Schalterdosen dimensioniert. Die Montage erfolgt über einen Tragring mittels der Geräteschrauben der Schalterdose. Für den Anschluss der Busleitung wird eine Anschlussklemme benötigt. Der Busankoppler Up ist für den Anschluss von Anwendermodulen aller verfügbaren Berker-Designs geeignet. Anwendermodul und Busankoppler müssen von gleichem Fabrikat sein.
Montageart: Schraubbefestigung
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Montage auf: Unterputz
Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 75040001
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.