![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Tastsensor 3fach Komfort B.IQ Glas, polarweiß 75163590
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
![75040001](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_16173827/10/std.lang.all/75040001.webp)
Optionales Zubehör
-
Beschriftungsfeld 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Montage aufUnterputz
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Mit RaumthermostatNein
-
Höhe88,50 mm
-
Breite88,50 mm
-
Tiefe16,65 mm
-
Anzahl der Betätigungspunkte6
-
Mit LED AnzeigeJa
-
FarbePolarweiß
-
RAL Nummer9010
-
WerkstoffGlas
-
GlanzgradGlänzend
-
Mit DisplayNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
FunktionFür Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen
-
SchutzMit Demontageschutz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 75163590
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 751615xx-751625xx-751635xx-751645xx - B.IQ Tastsensor 1fach Komfort (DE-EN-NL-NO-ES, 2021-12)
Montageanleitung International 2004-04-20
PDF400,23 kB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Broschüre de-DE 2018-02-27
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX Gebäudesteuerung
Bestellhilfe de-DE 2024-05-08
PDF62,93 MB -
Produktinformation
Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration:
Produktinformation de-DE 2022-05-06
PDF2,94 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF40,42 MB -
Tool
Beschriftungsvorlagen (DesignPro 2000) für B.IQ Tastsensoren - 7516xx-7566xx, Stand: 2014-01
Tool de-DE 2023-10-30
ZIP72,77 kB -
KNX Produktdatenbank
KNX Database (from ETS2) for 751635xx - B.IQ push-button 3gang comfort (2012-10)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD199,62 kBKNX Database (from ETS2) for 7516359xx - B.IQ push-button 3gang comfort (2012-10)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD1200,26 kB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für 7516159xx-7516259xx-7516359xx-7516459xx - B.IQ Tastsensor Komfort (DE, 2004-06)
Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01
PDF308,57 kBApplikationsbeschreibung ETS für 7516159xx-7516259xx-7516359xx-7516459xx - B.IQ Tastsensor Komfort (EN, 2004-08)
Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01
PDF195,58 kB -
Tools
Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom
Tools de-DE 2023-09-14
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-03-05
PDF258,49 kBKonformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-03-05
PDF258,73 kB
Ausschreibungstext
Tastsensor 3-fach Komfort B.IQ mit Demontageschutz, mit einer Betriebs- und sechs Status-LED. Unterputz-Installation. Der Tastsensor Komfort 3-fach ist ein instabus Anwendermodul. Er dient zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt durch Verschraubung des Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Jede Tastenbetätigung am Tastsensor Komfort 3-fach veranlasst den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf den Bus zu senden. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der Applikation abhängig. Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Wertgeberfunktionen beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tastenfunktionen (Tasten, Schalten), Schalten im Toggle-(Umschalt)Betrieb, Dimmen Ein-/Zweiflächenbedienung, Jalousiesteuerung Ein-/Zweiflächenbedienung, Wertgeber/Lichtszenennebenstelle mit Funktion Wertgeber 1 Byte, Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Helligkeitswertgeber, Temperaturwertgeber, Wertgeber 2 Byte, zyklisches Senden, Steuerungsfunktion, Zwangsführung. weitere Funktionen: Zwei Bedienebenen, zweite Bedienebene mit auswählbarer reduzierter Funktionalität, Umschaltung der Bedienebenen über Objekt. LED: Status-LED je Taste, Betriebs-LED. Demontageschutz: mit mechanischem Demontageschutz, mit softwaregesteuertem Demontageschutz.
Montage auf: Unterputz
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Mit Raumthermostat: Nein
Höhe: 88,50 mm
Breite: 88,50 mm
Tiefe: 16,65 mm
Anzahl der Betätigungspunkte: 6
Mit LED Anzeige: Ja
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Werkstoff: Glas
Glanzgrad: Glänzend
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 75163590
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266756/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_B_RGB_KONTAKT_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.