- Unterputz IP44
- Dimmer - Berker B.3
- Dimmer - Berker B.7
- Dimmer - Berker Q.1
- Dimmer - Berker Q.3
- Dimmer - Berker Q.7
- Dimmer - Berker K.1
- Dimmer - Berker K.5
- Dimmer - Berker Serie 1930
- Dimmer - Berker Serie R.classic
- Dreh-Dimmer und Abdeckungen
- Dimmer - Berker S.1
- Dimmer - Berker R.1
- Dimmer - Berker R.3
- Dimmer - Berker R.8
- Mehr sehen
Kompensationsmodul LED, Lichtsteuerung 2913
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Kabellänge0,15 m
-
Höhe11,50 mm
-
Breite43 mm
-
Tiefe28,50 mm
-
AnschlussParalleler Anschluss zwischen Neutralleiter und gedimmter Phase der Leuchtmittel
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 2913
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 2913 - Kompensationsmodul LED (DE, Stand: 05.2019)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF237,20 kBBedienungs- und Montageanleitung für 2913 - Kompensationsmodul LED (EN, 2019-05)
Montageanleitung en-GB 2020-01-01
PDF236,98 kB -
Flyer
Berker S.1 Designblatt
(23DE0209)
PDF297,78 kB -
Produktinformation
Neues Berker Drehdimmer-Sortiment
mit noch besserem Dimmverhalten für LEDs (19DE0298)
PDF2,42 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-03-24
PDF900,01 kBKonformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-03-24
PDF900,00 kB
Ausschreibungstext
Kompensationsmodul als paralleler Anschluss zwischen Neutralleiter und gedimmter Phase der Leuchtmittel. Verhindert das Glimmen von HV-LED Lampen im ausgeschalteten Zustand, die an Phasenabschnitt-Dimmern betrieben werden. Verbessert das Dimmverhalten von nicht für HV-LED Lampen optimierten Dimmern.
Betriebsspannung: 230 - 230 V
Kabellänge: 0,15 m
Höhe: 11,50 mm
Breite: 43 mm
Tiefe: 28,50 mm
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 2913
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.