Drehpotenziometer 1-10 V Hauselektronik, Steuergerät für Lichtregelsystem 289110
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Dimmung DALINein
-
Achsdurchmesser4 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe50 mm
-
BeleuchtungZ. B. für Leuchtstofflampen und NV-Halogenlampen
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung), Mit Ersatzsicherung
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
Schaltstrom6 A
-
Steuerstrom50 - 50 mA
-
Zugehörige SystemeBerker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 289110
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 289110, 289610, 92891xx - 1 - 10 V Drehpotentiometer (DE, Stand: 06.2012)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF338,59 kBBedienungs- und Montageanleitung für 289110-289610-92891xx - 1 - 10 V Drehpotentiometer (EN, 2012-06)
Montageanleitung en-GB 2020-01-01
PDF373,59 kB -
Flyer
Berker S.1 Designblatt
(23DE0209)
PDF297,78 kB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-06-11
PDF291,38 kBKonformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-06-11
PDF297,52 kB
Ausschreibungstext
Elektronisches Drehpotentiometer 1-10 V, zum Schalten und Regeln von EVG und Tronic-Trafo mit 1-10 V Schnittstelle z.B. für Leuchtstofflampen und NV-Halogenlampen, mit Druck-Ausschalter, Grundhelligkeit einstellbar, kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung), mit Ersatzsicherung, mit Schraubklemmen, Sicherungswechsel ohne Demontage der Abdeckung möglich, Bei Verwendung von NV-Halogenlampen empfehlen wir Berker Tronic-Trafo mit 1-10 V Schnittstelle, zur Verwendung mit Abdeckungen.
Betriebsspannung: 230 - 230 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Steuerstrom: 50 - 50 mA
Schaltstrom: 6 A
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 289110
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.