CAE-200 Codeschloss Aufputz Edelstahl für Zugangskontrollsysteme 1002411
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
FarbeEdelstahl
-
WerkstoffEdelstahl
-
Höhe195 mm
-
Breite135 mm
-
Stromaufnahme70 mA
-
SignalisierenSummer
-
Betriebsspannung DC15 - 15 V
-
Betriebsspannung bei AC 60 Hz12 - 12 V
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
ZutrittskontrollsystemKontrolleinheit
-
Montage aufAufputz
-
Schaltkontakt potenzialfreiMax. 24 V/1 A
-
Anzahl gleichzeitig gültiger Zutritts-Ids2
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 1002411
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für REH041Y - CLE-200 Einbau-Codeschloss (DE, 2014-06)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF1,42 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-10-15
PDF203,30 kB
Ausschreibungstext
Zugangskontroll-System mit Aufputzgehäuse und Codeschloss-Einheit. Komplettgerät bestehend aus Aufputzgehäuse mit Aluminiumrahmen, 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Spezialschrauben, numerische Tastatur (12 Tasten), zwei potentialfreien Schaltkontakten und Anschluss für Spannungsversorgung. Alle Einstellungen werden mit Hilfe eines Mastercodes über die Tastatur (ohne Steuerteil) vorgenommen: steuerbar durch 2 unabhängige Codes (1-8 stellig), Kontaktdauer 1-99 sec oder Umschaltbetrieb einstellbar, nach 5 Falscheingaben sperrt das Code-Sicherheitsschloss für 60 sec und signalisiert dies durch einen Alarmton.
Hinweis: Netztransformator ist nicht enthalten.
Farbe: Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl
Abmessungen: 195 x 135 mm
Stromaufnahme: 70 mA
Signalisieren: Summer
Betriebsspannung DC: 15 - 15 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 12 - 12 V
Schaltkontakt potenzialfrei: Max. 24 V/1 A
Anzahl gleichzeitig gültiger Zutritts-Ids: 2
Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : 1002411
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.