The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • ZZ41SF
    EAN-Nr.
    3250617860253
    VPE
    1 Set
    Rabattgruppe
    F1

    Satz mit 4 Einsatzmuttern für Einbausätze NewVegaD/Univers ZZ41SF

    Preis*
    CHF 5.35
    / Set *
    CHF 5.35
    / Set *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Satz mit 4 Einsatzmuttern für Einbausätze NewVegaD/Univers

    ZZ41SF

    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    Produktdatenblatt herunterladen

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Encl., NewVegaD, 900x550x193mm, 120 mod. (English)
    PDF
    472,28 kB

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZZ41SF | Hager Schweiz

      Produktbild ZZ41SF

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZZ41SF | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt ZZ41SF

      Satz mit 4 Einsatzmuttern für Einbausätze NewVegaD/Univers

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für ZZ41SF - Satz m. 4x Einsatzmuttern für System Vega D (Stand: 08.2011) | Hager Schweiz

      Montageanleitung für ZZ41SF - Satz m. 4x Einsatzmuttern für System Vega D (Stand: 08.2011)

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      1,55 MB
    • Handbuch

      Bild Handbook de-DE 2023-03-30 | Hager Schweiz

      Handbook de-DE 2023-03-30

      Handbuch de-DE 2023-03-30

      PDF
      23,41 MB
      Bild Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Schweiz

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Handbuch en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Schweiz

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbuch en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Bild Handbuch en-GB 2023-07-07 | Hager Schweiz

      Handbuch en-GB 2023-07-07

      PDF
      11,76 MB
      Bild Handbuch fr-FR 2023-09-11 | Hager Schweiz

      Handbuch fr-FR 2023-09-11

      PDF
      11,49 MB
      Bild Handbuch fr-FR 2023-09-28 | Hager Schweiz

      Handbuch fr-FR 2023-09-28

      PDF
      10,54 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Mehr Downloads
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group