The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Lade­sta­tion für Elek­tro­fahr­zeuge (EVCS)
    • Ersatz­teile und Zubehör
    • Ersatz­teile für Lade­sta­ti­onen
    • XEVS100
    EAN-Nr.
    4012740990141
    E-nr.
    834 990 406
    VPE
    1 Stück
    • Ersatz­teile für Lade­sta­ti­onen

    Ladestation Ersatz Steckdosen Klappdeckel für Ladest. XEV1Rxxx/XEV1Sxxx/XEV1Kxxx XEVS100

    Preis auf Anfrage
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ladestation Ersatz Steckdosen Klappdeckel für Ladest. XEV1Rxxx/XEV1Sxxx/XEV1Kxxx

    XEVS100

    • Zubehör
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • XEV1R22T2

      Ladestation witty share bis 22kW, OCPP für Lastmanagement, RFID, Ladesteckdose

       0.00 CHF  / *

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration XEVS100
    PDF
    Hager RoHS Report XEVS100
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild XEVS100 | Hager Schweiz

      Produktbild XEVS100

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XEVS100 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt XEVS100

      Ladestation Ersatz Steckdosen Klappdeckel für Ladest. XEV1Rxxx/XEV1Sxxx/XEV1Kxxx

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-05 | Hager Schweiz

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-05

      PDF
      1,42 MB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      XVS002 - Zubehörset Hager für E-Ladestationen witty plus, pro
      XVS002
      Beiliegendes Zubehör witty plus pro
    • 2
      XVS200 - Ersatz M3T2S Ladebuchse für die witty Ladestationen
      XVS200
      Ersatzsteckdose Mode 3 Typ 2S für Ladestationen witty one plus pro
    • 3
      XVS131 - Ersatz Deckplatte RAL 9016<br/>für E-Ladestation
      XVS131
      Zierblende verkehrsweiß 9016 Ladestation witty one plus pro mit Ladekabel
    • 4
      XVS116 - Schnittstellenkarte HMI Hager für E-Ladestation witty plus/pro
      XVS116
      Nutzer Schnittstellenkarte zu Status LED und RFID-Antenne
    • 5
      XVS202 - Ersatzkabel Hager für E-Ladestation witty plus/pro 6,5m (22kW)
      XVS202
      Ersatzladekabel Typ S2 6, 5 m 22 kW witty plus pro
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group