Touch Sensor KNX, 4fach, rund, Glas schwarz WMT10455

EAN-Nr.
3250617032155
E-nr.
305 551 086
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
T4

Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Unter­putz
Werk­stoff
  • Farbe
    tief­schwarz
  • RAL Farbe
    RAL 9005 - Tief­schwarz
  • Werk­stoff
    Glas
  • Ober­fläche
    lackiert
  • Trans­pa­rent
    Nein
Montage
  • Monta­geart oder Monta­ge­weise
    vertikal
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Ener­gie­ef­fi­zi­enz­klasse
    IV (2%)
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.