The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
  • Sensoren
  • Tast­sen­sorik
  • WHTT74009C
  • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX

UP-Raumtemperaturregler kallysto.trend KNX s/e-link mit Tasten braun WHTT74009C

UP-Raumtemperaturregler KNX Hager kallysto.trend, systemlink/easylink, mit Tasten, Abdeckrahmen 94×94 mm, Befestigungsplatte 77×77 mm, Frontplatte 60×60 mm
EAN-Nr.
7611919397001
E-nr.
305 280 298
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W5
Preis*
 468.00 CHF
/ Stück *
 468.00 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

UP-Raumtemperaturregler kallysto.trend KNX s/e-link mit Tasten braun

WHTT74009C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 5 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WHT70100

    kallysto KNX-Frontabdeckung für: Raumtemperaturregler (RTR) U-Weiss

     6.50 CHF  / Stück*
  • WHT70103

    kallysto KNX-Frontabdeckung für: Raumtemperaturregler (RTR) Lichtgrau

     7.60 CHF  / Stück*
  • WHT70104

    kallysto KNX-Frontabdeckung für: Raumtemperaturregler (RTR) Anthrazit

     7.45 CHF  / Stück*
  • WHT70105

    kallysto KNX-Frontabdeckung für: Raumtemperaturregler (RTR) Schwarz

     7.60 CHF  / Stück*
  • WHT70107

    kallysto KNX-Frontabdeckung für: Raumtemperaturregler (RTR) Beige

     7.45 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Elek­tri­scher Strom
  • Strom­auf­nahme Bus Daten­transfer
    10 mA
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Busan­schluss­klemme
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    26,3 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    28 mm
  • Höhe
    94 mm
  • Breite
    94 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der Betä­ti­gungs­punkte
    3
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Mit LED Anzeige
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    Braun
  • RAL Nummer
    8014
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Glanz­grad
    Matt
Bild­schirm
  • Mit Display
    Ja
Texte
  • Funk­tion
    Funk­tion Auto­matik deak­ti­vieren, Für Schalt-, Dimm- und Jalou­sie­funk­ti­onen, Mit Tasten­sperre, Mit Feri­en­schal­tung, Mit Frost­schutz­funk­tion
  • Monta­geart
    Für Unter­putz- und Hohl­wand­mon­tage, Für Einzel­mon­tage, Für senk­rechte Montage
  • Tempe­ratur
    Zusätz­li­cher Anschluss für externen Tempe­ra­tur­fühler, Komfort-, Stan­dard- und Nacht­tem­pe­ratur, Tempe­ra­tur­mes­sung über internen Fühler und/oder ansch­liess­baren Tempe­ra­tur­fühler mit Mittel­wert­bil­dung

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-18
PDF
3,54 MB
Hager REACH declaration WHTT74009C
PDF
Hager RoHS Report WHTT74009C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WHTT74009C | Hager Schweiz

    Produktbild WHTT74009C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WHTT74009C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WHTT74009C

    kallysto trend UP komplett mit KNX-BUS: Raumthermostat mit Tasten Braun

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Quickguide für WHT730-WHT740 - KNX-TEMPERATURREGLER-RAUMCONTROLLER mit Display (EN, 2017-05) | Hager Schweiz

    Quickguide für WHT730-WHT740 - KNX-TEMPERATURREGLER-RAUMCONTROLLER mit Display (EN, 2017-05)

    Montageanleitung en-GB 2017-05-11

    PDF
    2,39 MB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung EASY für WHT730-WHT740 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (DE, 2020-09), easy link | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung EASY für WHT730-WHT740 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (DE, 2020-09), easy link

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    2,82 MB
    Bild Applikationsbeschreibung EASY für WHT730-WHT740 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (EN, 2020-09), easy link | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung EASY für WHT730-WHT740 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (EN, 2020-09), easy link

    Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

    PDF
    2,83 MB
    Bild Applikationsbeschreibung EASY für WHT730-WHT740 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (FR, 2020-09), easy link | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung EASY für WHT730-WHT740 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (FR, 2020-09), easy link

    Applikationshandbuch fr-FR 2020-01-01

    PDF
    2,82 MB
    Bild Applikationsbeschreibung EASY für WHT730-WHT740 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (IT, 2020-09), easy link | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung EASY für WHT730-WHT740 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (IT, 2020-09), easy link

    Applikationshandbuch it-IT 2020-01-01

    PDF
    2,81 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für WHT730-740 - KNX Temperaturregler/Raumcontroller (DE, 2021-12) | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für WHT730-740 - KNX Temperaturregler/Raumcontroller (DE, 2021-12)

    Applikationshandbuch de-DE 2021-12-12

    PDF
    14,14 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für WHT730-740 - KNX Temperaturregler/Raumcontroller (EN, 2021-12) | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für WHT730-740 - KNX Temperaturregler/Raumcontroller (EN, 2021-12)

    Applikationshandbuch en-GB 2021-12-12

    PDF
    13,40 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für WHT730-740 - KNX Temperaturregler/Raumcontroller (FR, 2021-12) | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für WHT730-740 - KNX Temperaturregler/Raumcontroller (FR, 2021-12)

    Applikationshandbuch fr-FR 2021-12-12

    PDF
    13,51 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-02-26

    PDF
    1,01 MB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WHT1403 - Blindabdeckung KNX kallysto für Beschriftungsfeld hellgrau
    WHT1403
    kallysto tebis Blindabdeckung/ Beschriftungsfeld Lichtgrau
    Preis*
     4.95 CHF
    / Stück *
     4.95 CHF
    / Stück *
  • 2
    WHT1405 - Blindabdeckung KNX kallysto für Beschriftungsfeld schwarz
    WHT1405
    kallysto tebis Blindabdeckung/ Beschriftungsfeld Schwarz
    Preis*
     4.95 CHF
    / Stück *
     4.95 CHF
    / Stück *
  • 3
    WHT1400 - Blindabdeckung KNX kallysto für Beschriftungsfeld weiss
    WHT1400
    kallysto tebis Blindabdeckung/ Beschriftungsfeld U-Weiss
    Preis*
     3.90 CHF
    / Stück *
     3.90 CHF
    / Stück *
  • 4
    WHTB40200A - Taster Hager basico A KNX 2-fach weiss
    WHTB40200A
    basico-Einsatz mit KNX-Busankoppler: 2x-Taster mit Front für Kombination Weiss
    Preis*
     243.00 CHF
    / Stück *
     243.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    WHTB40200B - UP-Taster Hager basico B KNX 2-fach weiss
    WHTB40200B
    basico UP-Einsatz mit KNX-BUS: 2x-Taster mit Befestigungsplatte und Front Weiss
    Preis*
     244.00 CHF
    / Stück *
     244.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group