UP-Raumtemperaturregler kallysto.trend KNX s/e-link braun WHTT73009C
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Wiederverkäufer
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 5 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Stromaufnahme Bus Datentransfer10 mA
-
Stromaufnahme Betrieb25 mA
-
Zentrale Funktionseinheit für Sender/AktorJa
-
DCF77 Empfänger integriertNein
-
Parallel Betrieb möglichNein
-
Mit Vor-Ort BedienungJa
-
Werkstoff GruppeKunststoff
-
FarbeBraun
-
RAL Nummer8014
-
Einbautiefe26,3 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen28 mm
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
Schutzart IPIP21
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
EnergieeffizienzklasseIV (2%)
-
Hilfsspannung24 - 24 V
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
-
FunktionMit Tastensperre, Mit Ferienschaltung, Mit Frostschutzfunktion
-
TemperaturZusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler, Komfort-, Standard- und Nachttemperatur, Temperaturmessung über internen Fühler und/oder anschliessbaren Temperaturfühler mit Mittelwertbildung
-
MontageartFür Unterputz- und Hohlwandmontage, Für Einzelmontage, Für senkrechte Montage
-
AnschlussMit zusätzlichem Anschluss für externen Fussbodentemperatur-/Fernfühler
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WHTT73009C
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WHTT73009C
kallysto trend UP komplett mit KNX-BUS: TFT-Raumtemperaturregler Braun
PDF -
Montageanleitung
Quickguide für WHT730-WHT740 - KNX-TEMPERATURREGLER-RAUMCONTROLLER mit Display (EN, 2017-05)
Montageanleitung en-GB 2017-05-11
PDF2,39 MB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung EASY für WHT730-WHT740 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (DE, 2020-09), easy link
Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01
PDF2,82 MB
Applikationsbeschreibung EASY für WHT730-WHT740 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (EN, 2020-09), easy link
Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01
PDF2,83 MB
Applikationsbeschreibung EASY für WHT730-WHT740 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (FR, 2020-09), easy link
Applikationshandbuch fr-FR 2020-01-01
PDF2,82 MB
Applikationsbeschreibung EASY für WHT730-WHT740 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (IT, 2020-09), easy link
Applikationshandbuch it-IT 2020-01-01
PDF2,81 MB
Applikationsbeschreibung ETS für WHT730-740 - KNX Temperaturregler/Raumcontroller (DE, 2021-12)
Applikationshandbuch de-DE 2021-12-12
PDF14,14 MB
Applikationsbeschreibung ETS für WHT730-740 - KNX Temperaturregler/Raumcontroller (EN, 2021-12)
Applikationshandbuch en-GB 2021-12-12
PDF13,40 MB
Applikationsbeschreibung ETS für WHT730-740 - KNX Temperaturregler/Raumcontroller (FR, 2021-12)
Applikationshandbuch fr-FR 2021-12-12
PDF13,51 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-02-26
PDF1,01 MB