ka.trend C + KNX-BCU: 6x IMP Anthrazit • WHTT40604C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
            • Sensoren
            • Tast­sen­sorik
            • WHTT40604C
            WHTT40604C - UP-Taster kallysto.trend KNX 6×s/e-link anthrazit
            WHTT40604C - UP-Taster kallysto.trend KNX 6×s/e-link anthrazit
            WHTT40604C - UP-Taster kallysto.trend KNX 6×s/e-link anthrazit

            UP-Taster kallysto.trend KNX 6×s/e-link anthrazit

            WHTT40604C

            WHTT40604C - UP-Taster kallysto.trend KNX 6×s/e-link anthrazit
            WHTT40604C - UP-Taster kallysto.trend KNX 6×s/e-link anthrazit
            WHTT40604C - UP-Taster kallysto.trend KNX 6×s/e-link anthrazit
            • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX

            UP-Taster kallysto.trend KNX 6×s/e-link anthrazit WHTT40604C

            EAN-Nr.
            7611919397513
            E-nr.
            305 350 248
            VPE
            1 Stück
            Rabattgruppe
            W5
            Preis*
            305.00 CHF
            / Stück *
             305.00 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Dokumentationen
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Trag­platte 5 Produkte verfügbar
            • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 4 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Trag­platte
            • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
            • WH20291400Z

              kallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Ultraweiss

               9.95 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH20291403Z

              kallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Lichtgrau

               12.00 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH20291405Z

              kallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Schwarz

               12.00 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH20291407Z

              kallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Beige

               12.00 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH20291409Z

              kallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Braun

               12.00 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WHT40600

              kallysto KNX-Front für: 6fach-Taster, beschriftbar Ultraweiss

               21.15 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WHT40603

              kallysto KNX-Front für: 6fach-Taster, beschriftbar Lichtgrau

               22.45 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WHT40605

              kallysto KNX-Front für: 6fach-Taster, beschriftbar Schwarz

               22.45 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WHT40609

              kallysto

               22.45 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Instal­la­tion, Montage
            • Montage auf
              Unter­putz
            Funk­ti­onen
            • Mit Raum­t­her­mo­stat
              Ja
            Abmes­sungen
            • Höhe
              94 mm
            • Breite
              94 mm
            Ausstat­tung
            • Anzahl der Betä­ti­gungs­punkte
              6
            Bedienele­mente und Anzeigen
            • Mit LED Anzeige
              Nein
            Werk­stoff
            • Farbe
              Anthrazit
            • RAL Nummer
              7024
            • Werk­stoff
              Kunst­stoff
            • Glanz­grad
              Matt
            Bild­schirm
            • Mit Display
              Nein
            Zubehör
            • Mit Beschrif­tungs­feld
              Ja

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration WHTT40604C (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WHTT40604C (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

              Bild WHTT40604C | Hager Schweiz

              Produktbild WHTT40604C

            • Montageanleitung

              Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WHT40x-WHT41x-WHT42x - x-Tasten KNX-BCU (DE-IT, 2020-09) | Hager Schweiz

              Bedienungs- und Montageanleitung für WHT40x-WHT41x-WHT42x - x-Tasten KNX-BCU (DE-IT, 2020-09)

              Montageanleitung de-DE, it-IT 2020-12-09

              PDF
              933,66 kB
              Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WHT40x-WHT41x-WHT42x - x-Tasten KNX-BCU (EN-FR, 2020-09) | Hager Schweiz

              Bedienungs- und Montageanleitung für WHT40x-WHT41x-WHT42x - x-Tasten KNX-BCU (EN-FR, 2020-09)

              Montageanleitung en-GB, fr-FR 2020-12-09

              PDF
              933,50 kB
            • KNX Produktdatenbank

              Bild ETS4-ETS5 - KNX Database for SYSTO Push Button Tebis KNS with IR | Hager Schweiz

              ETS4-ETS5 - KNX Database for SYSTO Push Button Tebis KNS with IR

              KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

              KNXPROD
              904,25 kB
              Bild ETS Database for WHT4XX | Hager Schweiz

              ETS Database for WHT4XX

              KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

              KNXPROD
              555,79 kB
            • Applikationshandbuch

              Bild Applikationsbeschreibung EASY für WHT4XX - X-Tasten KNX-BCU (DE, 2016-11), easy link | Hager Schweiz

              Applikationsbeschreibung EASY für WHT4XX - X-Tasten KNX-BCU (DE, 2016-11), easy link

              Applikationshandbuch de-DE 2016-11-28

              PDF
              5,27 MB
              Bild Applikationsbeschreibung EASY für WHT4XX - X-Tasten KNX-BCU (EN, 2016-11), easy link | Hager Schweiz

              Applikationsbeschreibung EASY für WHT4XX - X-Tasten KNX-BCU (EN, 2016-11), easy link

              Applikationshandbuch en-GB 2016-11-28

              PDF
              5,16 MB
              Bild Applikationsbeschreibung EASY für WHT4XX - X-Tasten KNX-BCU (FR, 2016-11), easy link | Hager Schweiz

              Applikationsbeschreibung EASY für WHT4XX - X-Tasten KNX-BCU (FR, 2016-11), easy link

              Applikationshandbuch fr-FR 2016-11-28

              PDF
              5,22 MB
              Bild Applikationsbeschreibung EASY für WHT4XX - X-Tasten KNX-BCU (IT, 2016-11), easy link | Hager Schweiz

              Applikationsbeschreibung EASY für WHT4XX - X-Tasten KNX-BCU (IT, 2016-11), easy link

              Applikationshandbuch it-IT 2016-11-28

              PDF
              5,23 MB
              Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach V2 (DE, 2018-09) | Hager Schweiz

              Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach V2 (DE, 2018-09)

              PDF
              2,24 MB
              Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach V2 (EN, 2018-09) | Hager Schweiz

              Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach V2 (EN, 2018-09)

              PDF
              2,35 MB
              Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach V2 (FR, 2018-09) | Hager Schweiz

              Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach V2 (FR, 2018-09)

              PDF
              2,31 MB
              Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach V2 (IT, 2018-09) | Hager Schweiz

              Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach V2 (IT, 2018-09)

              PDF
              2,35 MB
            • Konformitätserklärung

              Bild Eu Declaration of Conformity | Hager Schweiz

              Eu Declaration of Conformity

              Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17

              PDF
              435,90 kB
            Mehr Downloads
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Ersatzteil

            Mehr sehen

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              WHT390 - UP-RF-Busankoppler KNX 2/4/6-fach kallysto tebis
              WHT390
              kallysto tebis 2, 4 und 6fach Funk-Busankoppler
              Preis*
               123.50 CHF
              / Stück *
               123.50 CHF
              / Stück *
            • 2
              WHT39200B - UP-Multifunktionstaster KNX kallysto B 2-fach weiss
              WHT39200B
              kallysto UP tebis: 2x-Taster + Funk-Busankoppler KNX + Bef.-Platte + Front Weiss
              Preis*
               151.00 CHF
              / Stück *
               151.00 CHF
              / Stück *
            • 3
              WHT39203B - UP-Multifunktionstaster KNX kallysto B 2-fach hellgrau
              WHT39203B
              kallysto UP tebis: 2x-Taster + Funk-Busankoppler KNX + Bef.-Platte + Front Grau
              Preis*
               155.50 CHF
              / Stück *
               155.50 CHF
              / Stück *
            • 4
              WHT39204B - UP-Multifunktionstaster KNX kallysto B 2-fach anthrazit
              WHT39204B
              kallysto UP tebis: 2x-Taster, Funk-Busankoppler KNX, Bef.-Platte + Front Anthr.
              Preis*
               155.50 CHF
              / Stück *
               155.50 CHF
              / Stück *
            • 5
              WHT39205B - UP-Multifunktionstaster KNX kallysto B 2-fach schwarz
              WHT39205B
              kallysto UP tebis: 2x-Taster + Funk-Busankoppler KNX + Bef.-Pl. + Front Schwarz
              Preis*
               155.50 CHF
              / Stück *
               155.50 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Karriere
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Sicherheitslücken melden

            © Hager Group