robusto-Einsatz + KNX-BCU: 4x-Taster + Status-LED + IR + Front Kombin. Weiss WHTR42400A

EAN-Nr.
7611919397773
E-nr.
325 276 003
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W5

Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Kontrollen und Indi­ka­toren
  • Mit LED-­An­zeige
    Ja
  • Anzahl der Tasten
    4
Bild­schirm
  • Mit Display
    Nein
Werk­stoff
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    sons­tige
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
  • Ober­fläche
    matt
  • Ober­fläche
    sons­tige
Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    system
Ausstat­tung
  • Anzahl der Betä­ti­gungs­punkte
    6
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP55
Kenn­zeich­nung
  • Haup­t-­De­si­gnlinie
    KNX
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.