The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
  • Sensoren
  • Tast­sen­sorik
  • WHTR40205Q
  • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX

AP-Taster robusto Q KNX 2× s/e-link schwarz WHTR40205Q

AP-Taster Hager robusto, KNX, systemlink/easylink, Kappe 86×86×60 mm
EAN-Nr.
7611919398534
E-nr.
205 151 053
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W5
Preis*
 278.00 CHF
/ Stück *
 278.00 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

AP-Taster robusto Q KNX 2× s/e-link schwarz

WHTR40205Q

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Aufputz­ge­häuse für Unter­putz-­Schalt­er­pro­gramm 3 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Aufputz­ge­häuse für Unter­putz-­Schalt­er­pro­gramm
  • WH36960100Z

    robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.1 Signalweiss

     22.05 CHF  / Stück*
  • WH36960103Z

    robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.1 Grau

     23.20 CHF  / Stück*
  • WH36960149Z

    robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.1 Aluminium

     35.25 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Funk­ti­onen
  • Mit Raum­t­her­mo­stat
    Ja
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    0
  • Höhe
    86 mm
  • Breite
    86 mm
  • Tiefe
    63 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der Betä­ti­gungs­punkte
    6
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Mit LED Anzeige
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • RAL Nummer
    9005
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
  • Glanz­grad
    Matt
Bild­schirm
  • Mit Display
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-09-25
PDF
10,73 MB
Hager REACH declaration WHTR40205Q
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WHTR40205Q | Hager Schweiz

    Produktbild WHTR40205Q

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WHTR40205Q | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WHTR40205Q

    robusto AP komplett mit KNX-BCU: 2fach-Taster, beschriftbar Schwarz

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WHT40x-WHT41x-WHT42x - x-Tasten KNX-BCU (DE-IT, 2020-09) | Hager Schweiz

    Bedienungs- und Montageanleitung für WHT40x-WHT41x-WHT42x - x-Tasten KNX-BCU (DE-IT, 2020-09)

    Montageanleitung de-DE, it-IT 2020-12-09

    PDF
    933,66 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WHT40x-WHT41x-WHT42x - x-Tasten KNX-BCU (EN-FR, 2020-09) | Hager Schweiz

    Bedienungs- und Montageanleitung für WHT40x-WHT41x-WHT42x - x-Tasten KNX-BCU (EN-FR, 2020-09)

    Montageanleitung en-GB, fr-FR 2020-12-09

    PDF
    933,50 kB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild ETS4-ETS5 - KNX Database for SYSTO Push Button Tebis KNS with IR | Hager Schweiz

    ETS4-ETS5 - KNX Database for SYSTO Push Button Tebis KNS with IR

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    KNXPROD
    904,25 kB
    Bild ETS Database for WHT4XX | Hager Schweiz

    ETS Database for WHT4XX

    KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    555,79 kB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung EASY für WHT4XX - X-Tasten KNX-BCU (DE, 2016-11), easy link | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung EASY für WHT4XX - X-Tasten KNX-BCU (DE, 2016-11), easy link

    Applikationshandbuch de-DE 2016-11-28

    PDF
    5,27 MB
    Bild Applikationsbeschreibung EASY für WHT4XX - X-Tasten KNX-BCU (EN, 2016-11), easy link | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung EASY für WHT4XX - X-Tasten KNX-BCU (EN, 2016-11), easy link

    Applikationshandbuch en-GB 2016-11-28

    PDF
    5,16 MB
    Bild Applikationsbeschreibung EASY für WHT4XX - X-Tasten KNX-BCU (FR, 2016-11), easy link | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung EASY für WHT4XX - X-Tasten KNX-BCU (FR, 2016-11), easy link

    Applikationshandbuch fr-FR 2016-11-28

    PDF
    5,22 MB
    Bild Applikationsbeschreibung EASY für WHT4XX - X-Tasten KNX-BCU (IT, 2016-11), easy link | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung EASY für WHT4XX - X-Tasten KNX-BCU (IT, 2016-11), easy link

    Applikationshandbuch it-IT 2016-11-28

    PDF
    5,23 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach V2 (DE, 2018-09) | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach V2 (DE, 2018-09)

    PDF
    2,24 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach V2 (EN, 2018-09) | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach V2 (EN, 2018-09)

    PDF
    2,35 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach V2 (FR, 2018-09) | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach V2 (FR, 2018-09)

    PDF
    2,31 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach V2 (IT, 2018-09) | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach V2 (IT, 2018-09)

    PDF
    2,35 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Eu Declaration of Conformity | Hager Schweiz

    Eu Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17

    PDF
    435,90 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WHT1403 - Blindabdeckung KNX kallysto für Beschriftungsfeld hellgrau
    WHT1403
    kallysto tebis Blindabdeckung/ Beschriftungsfeld Lichtgrau
    Preis*
     4.95 CHF
    / Stück *
     4.95 CHF
    / Stück *
  • 2
    WHT1405 - Blindabdeckung KNX kallysto für Beschriftungsfeld schwarz
    WHT1405
    kallysto tebis Blindabdeckung/ Beschriftungsfeld Schwarz
    Preis*
     4.95 CHF
    / Stück *
     4.95 CHF
    / Stück *
  • 3
    WHT1400 - Blindabdeckung KNX kallysto für Beschriftungsfeld weiss
    WHT1400
    kallysto tebis Blindabdeckung/ Beschriftungsfeld U-Weiss
    Preis*
     3.90 CHF
    / Stück *
     3.90 CHF
    / Stück *
  • 4
    WHTB40200A - Taster Hager basico A KNX 2-fach weiss
    WHTB40200A
    basico-Einsatz mit KNX-Busankoppler: 2x-Taster mit Front für Kombination Weiss
    Preis*
     243.00 CHF
    / Stück *
     243.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    WHTB40200B - UP-Taster Hager basico B KNX 2-fach weiss
    WHTB40200B
    basico UP-Einsatz mit KNX-BUS: 2x-Taster mit Befestigungsplatte und Front Weiss
    Preis*
     244.00 CHF
    / Stück *
     244.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group