The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
  • Sensoren
  • Tast­sen­sorik
  • WHTP41604C
  • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX

UP-Taster kallysto.pro KNX 6×RGB LED s/e-link anthrazit WHTP41604C

UP-Taster KNX Hager kallysto.pro, systemlink/easylink, RGB LED, Abdeckrahmen 94×94 mm, Befestigungsplatte 77×77 mm, Frontrahmen 60×60 mm
EAN-Nr.
7611919398954
E-nr.
305 360 448
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W5
Preis*
 342.00 CHF
/ Stück *
 342.00 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

UP-Taster kallysto.pro KNX 6×RGB LED s/e-link anthrazit

WHTP41604C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Trag­platte 5 Produkte verfügbar
  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 5 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Trag­platte
  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WH20291400Z

    kallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Ultraweiss

     10.15 CHF  / Stück*
  • WH20291403Z

    kallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Lichtgrau

     12.25 CHF  / Stück*
  • WH20291405Z

    kallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Schwarz

     12.25 CHF  / Stück*
  • WH20291407Z

    kallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Beige

     12.25 CHF  / Stück*
  • WH20291409Z

    kallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Braun

     12.25 CHF  / Stück*
  • WHT41600

    Front KNX Taster 6-fach RGB-LED Ultraweiss

     21.60 CHF  / Stück*
  • WHT41603

    Front KNX Taster 6-fach RGB-LED Lichtgrau

     22.45 CHF  / Stück*
  • WHT41605

    Front KNX Taster 6-fach RGB-LED Schwarz

     22.45 CHF  / Stück*
  • WHT41607

    Front KNX Taster 6-fach RGB-LED Beige

     22.45 CHF  / Stück*
  • WHT41609

    Front KNX Taster 6-fach RGB-LED Braun

     22.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Funk­ti­onen
  • Mit Raum­t­her­mo­stat
    Ja
Abmes­sungen
  • Höhe
    94 mm
  • Breite
    94 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der Betä­ti­gungs­punkte
    6
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Mit LED Anzeige
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    Anthrazit
  • RAL Nummer
    7024
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
  • Glanz­grad
    Matt
Bild­schirm
  • Mit Display
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-09-25
PDF
10,73 MB
Hager REACH declaration WHTP41604C
PDF
Hager RoHS Report WHTP41604C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WHTP41604C | Hager Schweiz

    Produktbild WHTP41604C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WHTP41604C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WHTP41604C

    kallysto pro UP komplett mit KNX-BCU: 6fach-Taster mit Status-LED RGB Anthrazit

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WHT40x-WHT41x-WHT42x - x-Tasten KNX-BCU (DE-IT, 2020-09) | Hager Schweiz

    Bedienungs- und Montageanleitung für WHT40x-WHT41x-WHT42x - x-Tasten KNX-BCU (DE-IT, 2020-09)

    Montageanleitung de-DE, it-IT 2020-12-09

    PDF
    933,66 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WHT40x-WHT41x-WHT42x - x-Tasten KNX-BCU (EN-FR, 2020-09) | Hager Schweiz

    Bedienungs- und Montageanleitung für WHT40x-WHT41x-WHT42x - x-Tasten KNX-BCU (EN-FR, 2020-09)

    Montageanleitung en-GB, fr-FR 2020-12-09

    PDF
    933,50 kB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild ETS4-ETS5 - KNX Database for SYSTO Push Button Tebis KNS with IR | Hager Schweiz

    ETS4-ETS5 - KNX Database for SYSTO Push Button Tebis KNS with IR

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    KNXPROD
    904,25 kB
    Bild ETS Database for WHT4XX | Hager Schweiz

    ETS Database for WHT4XX

    KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    555,79 kB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung EASY für WHT4XX - X-Tasten KNX-BCU (DE, 2016-11), easy link | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung EASY für WHT4XX - X-Tasten KNX-BCU (DE, 2016-11), easy link

    Applikationshandbuch de-DE 2016-11-28

    PDF
    5,27 MB
    Bild Applikationsbeschreibung EASY für WHT4XX - X-Tasten KNX-BCU (EN, 2016-11), easy link | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung EASY für WHT4XX - X-Tasten KNX-BCU (EN, 2016-11), easy link

    Applikationshandbuch en-GB 2016-11-28

    PDF
    5,16 MB
    Bild Applikationsbeschreibung EASY für WHT4XX - X-Tasten KNX-BCU (FR, 2016-11), easy link | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung EASY für WHT4XX - X-Tasten KNX-BCU (FR, 2016-11), easy link

    Applikationshandbuch fr-FR 2016-11-28

    PDF
    5,22 MB
    Bild Applikationsbeschreibung EASY für WHT4XX - X-Tasten KNX-BCU (IT, 2016-11), easy link | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung EASY für WHT4XX - X-Tasten KNX-BCU (IT, 2016-11), easy link

    Applikationshandbuch it-IT 2016-11-28

    PDF
    5,23 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach V2 (DE, 2018-09) | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach V2 (DE, 2018-09)

    PDF
    2,24 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach V2 (EN, 2018-09) | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach V2 (EN, 2018-09)

    PDF
    2,35 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach V2 (FR, 2018-09) | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach V2 (FR, 2018-09)

    PDF
    2,31 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach V2 (IT, 2018-09) | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach V2 (IT, 2018-09)

    PDF
    2,35 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Eu Declaration of Conformity | Hager Schweiz

    Eu Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17

    PDF
    435,90 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group