UP-Taster kallysto.pro KNX 4×s/e-link hellgrau WHTP40403C
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abdeckung für Taster 5 Produkte verfügbar -
Tragplatte 5 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Montage aufUnterputz
-
Mit RaumthermostatJa
-
Höhe94 mm
-
Breite94 mm
-
Anzahl der Betätigungspunkte6
-
Mit LED AnzeigeNein
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffKunststoff
-
GlanzgradMatt
-
Mit DisplayNein
-
Mit BeschriftungsfeldJa
-
BussystemKNX
-
Busankopplung inklusiveJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WHTP40403C
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WHTP40403C
kallysto pro UP komplett mit KNX-BCU: 4fach-Taster, beschriftbar Lichtgrau
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für WHT40x-WHT41x-WHT42x - x-Tasten KNX-BCU (DE-IT, 2020-09)
Montageanleitung de-DE, it-IT 2020-12-09
PDF933,66 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für WHT40x-WHT41x-WHT42x - x-Tasten KNX-BCU (EN-FR, 2020-09)
Montageanleitung en-GB, fr-FR 2020-12-09
PDF933,50 kB -
KNX Produktdatenbank
ETS4-ETS5 - KNX Database for SYSTO Push Button Tebis KNS with IR
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
KNXPROD904,25 kBETS Database for WHT4XX
KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD555,79 kB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung EASY für WHT4XX - X-Tasten KNX-BCU (DE, 2016-11), easy link
Applikationshandbuch de-DE 2016-11-28
PDF5,27 MB
Applikationsbeschreibung EASY für WHT4XX - X-Tasten KNX-BCU (EN, 2016-11), easy link
Applikationshandbuch en-GB 2016-11-28
PDF5,16 MB
Applikationsbeschreibung EASY für WHT4XX - X-Tasten KNX-BCU (FR, 2016-11), easy link
Applikationshandbuch fr-FR 2016-11-28
PDF5,22 MB
Applikationsbeschreibung EASY für WHT4XX - X-Tasten KNX-BCU (IT, 2016-11), easy link
Applikationshandbuch it-IT 2016-11-28
PDF5,23 MB
Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach V2 (DE, 2018-09)
PDF2,24 MB
Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach V2 (EN, 2018-09)
PDF2,35 MB
Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach V2 (FR, 2018-09)
PDF2,31 MB
Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach V2 (IT, 2018-09)
PDF2,35 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-02-06
PDF386,77 kB