The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
  • Sensoren
  • Tast­sen­sorik
  • WHTP39607P
  • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX

AP-Multifunktionstaster kallysto.pro KNX RF 6-fach beige WHTP39607P

RF-Taster Hager kallysto.pro, 3 V DC, Elektronischer Taster mit Funk-Busankoppler, Duroplast weiss, Abdeckrahmen 94×94 mm, Befestigungsplatte 77×77 mm, Frontplatte 60×60 mm, Spannungsversorgung über Batterie (963 726 502), Sendebestätigung über LED, Einbautiefe 10 mm
EAN-Nr.
7611795432841
E-nr.
207 706 478
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W5
Preis*
 159.00 CHF
/ Stück *
 159.00 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

AP-Multifunktionstaster kallysto.pro KNX RF 6-fach beige

WHTP39607P

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Wand­be­fes­ti­gung
Abmes­sungen
  • Höhe
    94 mm
  • Breite
    94 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Beige
  • RAL Nummer
    1015

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-09-25
PDF
10,73 MB
Hager REACH declaration WHTP39607P
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WHTP39607P | Hager Schweiz

    Produktbild WHTP39607P

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WHTP39607P | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WHTP39607P

    kallysto pro für Wandmontage komplett: 6x-Taster mit Funk-Busankoppler KNX Beige

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-07-30

    PDF
    335,25 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WHT1403 - Blindabdeckung KNX kallysto für Beschriftungsfeld hellgrau
    WHT1403
    kallysto tebis Blindabdeckung/ Beschriftungsfeld Lichtgrau
    Preis*
     4.95 CHF
    / Stück *
     4.95 CHF
    / Stück *
  • 2
    WHT1405 - Blindabdeckung KNX kallysto für Beschriftungsfeld schwarz
    WHT1405
    kallysto tebis Blindabdeckung/ Beschriftungsfeld Schwarz
    Preis*
     4.95 CHF
    / Stück *
     4.95 CHF
    / Stück *
  • 3
    WHT1400 - Blindabdeckung KNX kallysto für Beschriftungsfeld weiss
    WHT1400
    kallysto tebis Blindabdeckung/ Beschriftungsfeld U-Weiss
    Preis*
     3.90 CHF
    / Stück *
     3.90 CHF
    / Stück *
  • 4
    WHTB40200A - Taster Hager basico A KNX 2-fach weiss
    WHTB40200A
    basico-Einsatz mit KNX-Busankoppler: 2x-Taster mit Front für Kombination Weiss
    Preis*
     243.00 CHF
    / Stück *
     243.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    WHTB40200B - UP-Taster Hager basico B KNX 2-fach weiss
    WHTB40200B
    basico UP-Einsatz mit KNX-BUS: 2x-Taster mit Befestigungsplatte und Front Weiss
    Preis*
     244.00 CHF
    / Stück *
     244.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group