The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensoren
    • Tast­sen­sorik
    • WHTM20400A
    KNX-Storentaster Hager BA kallysto A, 4-fach, Breite 60 mm, Höhe 60 mm, Werkstoffgüte Duroplast, Farbe weiss
    EAN-Nr.
    7611919541183
    E-nr.
    305 776 003
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    W5
    • Tast­sen­sorik

    KNX-Storentaster Hager BA kallysto A 4-fach 60×60mm weiss WHTM20400A

    Preis*
     146.50 CHF
    / Stück *
     146.50 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    KNX-Storentaster Hager BA kallysto A 4-fach 60×60mm weiss

    WHTM20400A

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      12 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      17 mm
    • Höhe
      60 mm
    • Breite
      60 mm
    • Tiefe
      29 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Ultra­weiss
    • RAL Nummer
      9016
    • Werk­stoff
      Kunst­stoff

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - KNX push button 6 gang with LED gallery (English)
    PDF
    10,73 MB
    REACH declaration WHTM20400A
    PDF
    Hager RoHS report WHTM20400A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WHTM20400A | Hager Schweiz

      Produktbild WHTM20400A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WHTM20400A | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WHTM20400A

      kallysto UP-Einsatz: 4-fach KNX Storentaster BA + Front für Kombination U-Weiss

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

      05.03 Installation manual

      Bedienungsanleitung International 2023-03-08

      PDF
      1,95 MB
    • Montageanleitung

      Bild 6LE003536A_WHT202XX-WHTM202XX-WHT204XX-WHTM204XX__POUSSOIR-SENORIEL-2-POSTES-4-POSTES-BA__FR__2023-10__SYSTEMLINK__APP-DESCRIPTION | Hager Schweiz

      6LE003536A_WHT202XX-WHTM202XX-WHT204XX-WHTM204XX__POUSSOIR-SENORIEL-2-POSTES-4-POSTES-BA__FR__2023-10__SYSTEMLINK__APP-DESCRIPTION

      Montageanleitung fr-FR 2023-10-17

      PDF
      10,32 MB
      Bild 6LE003537A_WHT202XX-WHTM202XX-WHT204XX-WHTM204XX__POUSSOIR-SENORIEL-2-POSTES-4-POSTES-BA__FR__2023-10__EASYLINK__APP-DESCRIPTION | Hager Schweiz

      6LE003537A_WHT202XX-WHTM202XX-WHT204XX-WHTM204XX__POUSSOIR-SENORIEL-2-POSTES-4-POSTES-BA__FR__2023-10__EASYLINK__APP-DESCRIPTION

      Montageanleitung fr-FR 2023-10-24

      PDF
      1,40 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild 06.03 tebis KNX product database | Hager Schweiz

      06.03 tebis KNX product database

      KNX Produktdatenbank International 2023-09-05

      KNXPROD
      552,60 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild WHT20200A | Hager Schweiz

      WHT20200A

      Konformitätserklärung International 2023-09-07

      PDF
      414,58 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WHT1403 - Blindabdeckung KNX kallysto für Beschriftungsfeld hellgrau
      WHT1403
      kallysto tebis Blindabdeckung/ Beschriftungsfeld Lichtgrau
      Preis*
       4.95 CHF
      / Stück *
       4.95 CHF
      / Stück *
    • 2
      WHT1405 - Blindabdeckung KNX kallysto für Beschriftungsfeld schwarz
      WHT1405
      kallysto tebis Blindabdeckung/ Beschriftungsfeld Schwarz
      Preis*
       4.95 CHF
      / Stück *
       4.95 CHF
      / Stück *
    • 3
      WHT1400 - Blindabdeckung KNX kallysto für Beschriftungsfeld weiss
      WHT1400
      kallysto tebis Blindabdeckung/ Beschriftungsfeld U-Weiss
      Preis*
       3.90 CHF
      / Stück *
       3.90 CHF
      / Stück *
    • 4
      WHTB40200A - Taster Hager basico A KNX 2-fach weiss
      WHTB40200A
      basico-Einsatz mit KNX-Busankoppler: 2x-Taster mit Front für Kombination Weiss
      Preis*
       243.00 CHF
      / Stück *
       243.00 CHF
      / Stück *
    • 5
      WHTB40200B - UP-Taster Hager basico B KNX 2-fach weiss
      WHTB40200B
      basico UP-Einsatz mit KNX-BUS: 2x-Taster mit Befestigungsplatte und Front Weiss
      Preis*
       244.00 CHF
      / Stück *
       244.00 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group