The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensoren
    • Tast­sen­sorik
    • WHTL40605C
    UP-Taster KNX Hager kallysto.line, systemlink/easylink, Abdeckrahmen 92×92 mm, Befestigungsplatte 77×77 mm, Frontrahmen 60×60 mm
    EAN-Nr.
    7611919399784
    E-nr.
    305 350 058
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    W5
    • Tast­sen­sorik

    UP-Taster kallysto.line KNX 6×s/e-link schwarz WHTL40605C

    Preis*
    CHF 318.00
    / Stück *
    CHF 318.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Taster kallysto.line KNX 6×s/e-link schwarz

    WHTL40605C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Abde­ckung für Taster 4 Produkte verfügbar
    • Trag­platte 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abde­ckung für Taster
    • Trag­platte
    • WHT40600

      Front KNX Taster 6-fach Ultraweiss

      CHF 21.60  / Stück*
    • WHT40603

      Front KNX Taster 6-fach Lichtgrau

      CHF 22.45  / Stück*
    • WHT40604

      Front KNX Taster 6-fach Anthrazit

      CHF 22.45  / Stück*
    • WHT40609

      kallysto

      CHF 22.95  / Stück*
    • WH20291400Z

      kallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Ultraweiss

      CHF 10.15  / Stück*
    • WH20291403Z

      kallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Lichtgrau

      CHF 12.25  / Stück*
    • WH20291404Z

      kallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Anthrazit

      CHF 12.25  / Stück*
    • WH20291407Z

      kallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Beige

      CHF 12.25  / Stück*
    • WH20291409Z

      kallysto Zubehör: Zwischenrahmen für KNX Braun

      CHF 12.25  / Stück*

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Funk­ti­onen
    • Mit Raum­t­her­mo­stat
      Ja
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      9,4 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      19 mm
    • Höhe
      92 mm
    • Breite
      92 mm
    • Tiefe
      28,2 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Betä­ti­gungs­punkte
      6
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Mit LED Anzeige
      Nein
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      9005
    • Werk­stoff
      Kunst­stoff
    • Glanz­grad
      Matt
    Bild­schirm
    • Mit Display
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Ja
    Archi­tektur
    • Bussystem
      KNX
    Liefe­r­um­fang
    • Busan­kopp­lung inklu­sive
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - KNX push button 6 gang with LED gallery (English)
    PDF
    10,73 MB
    Hager REACH declaration WHTL40605C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WHTL40605C | Hager Schweiz

      Produktbild WHTL40605C

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WHTL40605C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WHTL40605C

      kallysto line UP komplett mit KNX-BCU: 6fach-Taster, beschriftbar Schwarz

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WHT40x-WHT41x-WHT42x - x-Tasten KNX-BCU (DE-IT, 2020-09) | Hager Schweiz

      Bedienungs- und Montageanleitung für WHT40x-WHT41x-WHT42x - x-Tasten KNX-BCU (DE-IT, 2020-09)

      Montageanleitung de-DE, it-IT 2020-12-09

      PDF
      933,66 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WHT40x-WHT41x-WHT42x - x-Tasten KNX-BCU (EN-FR, 2020-09) | Hager Schweiz

      Bedienungs- und Montageanleitung für WHT40x-WHT41x-WHT42x - x-Tasten KNX-BCU (EN-FR, 2020-09)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR 2020-12-09

      PDF
      933,50 kB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild ETS4-ETS5 - KNX Database for SYSTO Push Button Tebis KNS with IR | Hager Schweiz

      ETS4-ETS5 - KNX Database for SYSTO Push Button Tebis KNS with IR

      KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

      KNXPROD
      904,25 kB
      Bild ETS Database for WHT4XX | Hager Schweiz

      ETS Database for WHT4XX

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      555,79 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung EASY für WHT4XX - X-Tasten KNX-BCU (DE, 2016-11), easy link | Hager Schweiz

      Applikationsbeschreibung EASY für WHT4XX - X-Tasten KNX-BCU (DE, 2016-11), easy link

      Applikationshandbuch de-DE 2016-11-28

      PDF
      5,27 MB
      Bild Applikationsbeschreibung EASY für WHT4XX - X-Tasten KNX-BCU (EN, 2016-11), easy link | Hager Schweiz

      Applikationsbeschreibung EASY für WHT4XX - X-Tasten KNX-BCU (EN, 2016-11), easy link

      Applikationshandbuch en-GB 2016-11-28

      PDF
      5,16 MB
      Bild Applikationsbeschreibung EASY für WHT4XX - X-Tasten KNX-BCU (FR, 2016-11), easy link | Hager Schweiz

      Applikationsbeschreibung EASY für WHT4XX - X-Tasten KNX-BCU (FR, 2016-11), easy link

      Applikationshandbuch fr-FR 2016-11-28

      PDF
      5,22 MB
      Bild Applikationsbeschreibung EASY für WHT4XX - X-Tasten KNX-BCU (IT, 2016-11), easy link | Hager Schweiz

      Applikationsbeschreibung EASY für WHT4XX - X-Tasten KNX-BCU (IT, 2016-11), easy link

      Applikationshandbuch it-IT 2016-11-28

      PDF
      5,23 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach V2 (DE, 2018-09) | Hager Schweiz

      Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach V2 (DE, 2018-09)

      PDF
      2,24 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach V2 (EN, 2018-09) | Hager Schweiz

      Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach V2 (EN, 2018-09)

      PDF
      2,35 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach V2 (FR, 2018-09) | Hager Schweiz

      Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach V2 (FR, 2018-09)

      PDF
      2,31 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach V2 (IT, 2018-09) | Hager Schweiz

      Applikationsbeschreibung ETS für KNX Tastsensor xfach V2 (IT, 2018-09)

      PDF
      2,35 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-06 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-06

      PDF
      386,77 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WHT1403 - Blindabdeckung KNX kallysto für Beschriftungsfeld hellgrau
      WHT1403
      kallysto tebis Blindabdeckung/ Beschriftungsfeld Lichtgrau
      Preis*
      CHF 4.95
      / Stück *
      CHF 4.95
      / Stück *
    • 2
      WHT1400 - Blindabdeckung KNX kallysto für Beschriftungsfeld weiss
      WHT1400
      kallysto tebis Blindabdeckung/ Beschriftungsfeld U-Weiss
      Preis*
      CHF 3.90
      / Stück *
      CHF 3.90
      / Stück *
    • 3
      WHT1405 - Blindabdeckung KNX kallysto für Beschriftungsfeld schwarz
      WHT1405
      kallysto tebis Blindabdeckung/ Beschriftungsfeld Schwarz
      Preis*
      CHF 4.95
      / Stück *
      CHF 4.95
      / Stück *
    • 4
      WHT202 - KNX-Funktionseinsatz Hager 2-fach
      WHT202
      Einsatz: 2-fach KNX Taster BA
      Preis*
      CHF 116.00
      / Stück *
      CHF 116.00
      / Stück *
    • 5
      WHT20200A - KNX-Taster Hager BA kallysto A 2-fach 60×60mm weiss
      WHT20200A
      kallysto UP-Einsatz: 2-fach KNX Taster BA mit Front für Kombination Ultraweiss
      Preis*
      CHF 132.00
      / Stück *
      CHF 132.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group