kallysto KNX-Frontrahmen für: tebis Funk-Version Schwarz WHT9905
EAN-Nr.
3250617570794
E-nr.
378 109 953
VPE
5 Stück
Rabattgruppe
W5
Preis*
7.30 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Sicherheit
-
Schutzart IPIP20
Werkstoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeSchwarz
-
WerkstoffKunststoff
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com