The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
  • Zubehör Gebäu­de­au­to­ma­tion
  • Zubehör Gebäu­de­au­to­ma­tion
  • WHT9900
  • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX

Frontrahmen kallysto KNX Tebis RF weiss WHT9900

Frontrahmen Hager kallysto KNX, Duroplast, weiss, für Funk-Taster, 45×45 mm
EAN-Nr.
3250617570107
E-nr.
378 109 003
VPE
5 Stück
Rabattgruppe
W5
Preis*
 6.50 CHF
/ Stück *
 6.50 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Frontrahmen kallysto KNX Tebis RF weiss

WHT9900

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
Werk­stoff
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Weiss
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration WHT9900
PDF
Hager RoHS report WHT9900
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WHT9900 | Hager Schweiz

    Produktbild WHT9900

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WHT9900 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WHT9900

    kallysto KNX-Frontrahmen für: tebis Funk-Version U-Weiss

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    TG018 - Kabel Hager KNX-Y(ST)Y 2×2×0.8mm PVC grün Ring L 100m Eca
    TG018
    Systemleitung KNX, Y(ST)Y, 2x2x0, 8, Länge 100m
    Preis*
     119.50 CHF
    / Stück *
     119.50 CHF
    / Stück *
  • 2
    TG019 - Kabel Hager KNX-Y(ST)Y 2×2×0.8mm PVC grün Rolle L 500m Eca
    TG019
    Systemleitung KNX, Y(ST)Y, 2x2x0, 8, Länge 500m
    Preis*
     592.00 CHF
    / Stück *
     592.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    TGZ181 - Kabel Hager KNX J-H(St)Hh 2×2×0.8mm halogenfrei grün Ring L 100m B2ca.s1.d1.a1
    TGZ181
    Systemleitung KNX, J-H(St)Hh, 2x2x0, 8, B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 100m
    Preis*
     168.50 CHF
    / Stück *
     168.50 CHF
    / Stück *
  • 4
    TGZ185 - Kabel Hager KNX J-H(St)Hh 2×2×0.8mm halogenfrei grün Rolle L 500m B2ca.s1.d1.a1
    TGZ185
    Systemleitung KNX, J-H(St)Hh, 2x2x0, 8, B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 500m
    Preis*
     841.00 CHF
    / Stück *
     841.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    TGM616D - Phasenschiene-Set Hager 2 Stromschienen 6mm² 8 Kontakte+4 Endkappen 2 Stück
    TGM616D
    Phasenschienen (2 Stk), isoliert, 6mm² mit 8 Pole und 4 Endkappen
    Preis*
     12.65 CHF
    / Stück *
     12.65 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group