The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
  • Sensoren
  • Bewe­gungs­melder und Präsenz­melder
  • WHT506F
  • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX

UP-Bewegungsmelder Hager F KNX WHT506F

UP-Bewegungsmelder Hager F KNX, Impulsfunktion, TP1, S-Mode / E-Controller, Befestigungsplatte 77×77 mm, IP20
EAN-Nr.
7611919508766
E-nr.
545 013 793
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W5
Preis*
 265.00 CHF
/ Stück *
 265.00 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

UP-Bewegungsmelder Hager F KNX

WHT506F

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
    1,10 - 1,10 m
  • Monta­ge­höhe
    1,10 - 1,10 m
Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS, easy
  • Mini­male Einschalt­dauer
    10 s
Funk­ti­onen
  • Maxi­male Einschalt­dauer
    30 min
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V
Liefe­r­um­fang
  • Busan­kopp­lung inklu­sive
    Ja
Elek­tri­scher Strom
  • Strom­auf­nahme Bus Daten­transfer
    10 mA
Beleuch­tung
  • Ansprech­hel­lig­keit einstellbar
    5 - 1000 lx
Erfas­sung
  • Erfas­sungs­winkel einstellbar
    45 - 90 °
  • Erfas­sungs­winkel hori­zontal
    90 - 180
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Texte
  • Druck­taster
    Mit Taste für Auto­ma­ti­k/Dau­e­r-EIN/Dau­e­r-AUS
  • Betriebsart
    Mit Test­be­trieb, Master/S­lave Betrieb zur Abde­ckung grosser Erfas­sungs­be­reiche, Mit 3 Betriebs­ar­ten: Auto­ma­ti­k/Dauer EIN/Dauer AUS
  • Funk­tion
    Anwe­sen­heits­si­mu­la­tion, Mit Party­funk­tion
  • Monta­geart
    Mit Spreiz­krallen, Mit Demon­ta­geschutz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-18
PDF
4,62 MB
Hager REACH declaration WHT506F
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WHT506F | Hager Schweiz

    Produktbild WHT506F

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WHT506F | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WHT506F

    Einsatz mit KNX-Buskoppler: Bewegungsmelder 1.1m

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WHT506 - KNX Bewegungsmelder-Modul 1,10 m (DE-IT, 2019-12) | Hager Schweiz

    Bedienungs- und Montageanleitung für WHT506 - KNX Bewegungsmelder-Modul 1,10 m (DE-IT, 2019-12)

    Montageanleitung de-DE, it-IT 2019-12-12

    PDF
    1,62 MB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WHT506 - KNX Bewegungsmelder-Modul 1,10 m (FR-EN, 2019-12) | Hager Schweiz

    Bedienungs- und Montageanleitung für WHT506 - KNX Bewegungsmelder-Modul 1,10 m (FR-EN, 2019-12)

    Montageanleitung en-GB, fr-FR 2020-01-07

    PDF
    1,60 MB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul  V1.0 (DE, 2020-03) | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul V1.0 (DE, 2020-03)

    Applikationshandbuch de-DE 2020-03-18

    PDF
    5,60 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul  V1.0 (DE, 2020-03), easy link | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul V1.0 (DE, 2020-03), easy link

    Applikationshandbuch de-DE 2020-03-25

    PDF
    2,70 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul  V1.0 (EN, 2020-03) | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul V1.0 (EN, 2020-03)

    Applikationshandbuch en-GB 2020-03-18

    PDF
    5,65 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul  V1.0 (EN, 2020-03), easy link | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul V1.0 (EN, 2020-03), easy link

    Applikationshandbuch en-GB 2020-03-25

    PDF
    2,47 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul  V1.0 (FR, 2020-03) | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul V1.0 (FR, 2020-03)

    Applikationshandbuch fr-FR 2020-03-18

    PDF
    5,58 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul  V1.0 (FR, 2020-03), easy link | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul V1.0 (FR, 2020-03), easy link

    Applikationshandbuch fr-FR 2020-03-25

    PDF
    2,51 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul  V1.0 (IT, 2020-03) | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul V1.0 (IT, 2020-03)

    Applikationshandbuch it-IT 2020-03-25

    PDF
    5,75 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul  V1.0 (IT, 2020-03), easy link | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul V1.0 (IT, 2020-03), easy link

    Applikationshandbuch it-IT 2020-03-25

    PDF
    2,53 MB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    TXD501 - UP-Bewegungsmelder Hager 360° Mini 10m Ø KNX
    TXD501
    Präsenz-/ Bewegungsmelder KNX 360°, Einbau, Erfassung Ø10m
    Preis*
     241.00 CHF
    / Stück *
     241.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    TRE600 - Automatik-LED-Strahler Hager quicklink mit KNX-Bewegungsmelder 200/360° weiss
    TRE600
    Funk- Außenbewegungsmelder IP55 mit LED- Strahler, quicklink, weiß
    Preis*
     417.00 CHF
    / Stück *
     417.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    TXD505 - UP-Bewegungsmelder Hager 360° Korridor KNX
    TXD505
    Bewegungsmelder Korridor KNX 360°, Einbau, Erfassung 30x5m
    Preis*
     285.00 CHF
    / Stück *
     285.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    TRE700 - Kit RF-Bewegungsmelder+Aktor Hager quicklink mit KNX-Ausgang
    TRE700
    Kit Funk-Bewegungsmelder + 1 Ausgang Empfänger
    Preis*
     412.00 CHF
    / Stück *
     412.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    TXC515 - AP-Bewegungsmelder Hager 360° Korridor KNX
    TXC515
    Bewegungsmelder Korridor KNX 360°, Aufputzmontage, Erfassung 30x5m
    Preis*
     296.00 CHF
    / Stück *
     296.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group