Bewegungsmelder Hager kallysto A KNX weiss WHT50600A
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 10 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 34 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Empfohlene Montagehöhe1,10 - 1,10 m
-
Montagehöhe1,10 - 1,10 m
-
Unterstützten EinstellmodusETS, easy
-
Minimale Einschaltdauer10 s
-
Maximale Einschaltdauer30 min
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
-
Busankopplung inklusiveJa
-
Stromaufnahme Bus Datentransfer10 mA
-
Ansprechhelligkeit einstellbar5 - 1000 lx
-
Erfassungswinkel einstellbar45 - 90 °
-
Erfassungswinkel horizontal90 - 180
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
WerkstoffThermoplast
-
DrucktasterMit Taste für Automatik/Dauer-EIN/Dauer-AUS
-
BetriebsartMit Testbetrieb, Master/Slave Betrieb zur Abdeckung grosser Erfassungsbereiche, Mit 3 Betriebsarten: Automatik/Dauer EIN/Dauer AUS
-
FunktionAnwesenheitssimulation, Mit Partyfunktion
-
MontageartMit Spreizkrallen, Mit Demontageschutz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WHT50600A
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WHT50600A
kallysto UP mit KNX-Busankoppler: Bewegungsmelder 1.1m + Front Kombinat. U-Weiss
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für WHT506 - KNX Bewegungsmelder-Modul 1,10 m (DE-IT, 2019-12)
Montageanleitung de-DE, it-IT 2019-12-12
PDF1,62 MB
Bedienungs- und Montageanleitung für WHT506 - KNX Bewegungsmelder-Modul 1,10 m (FR-EN, 2019-12)
Montageanleitung en-GB, fr-FR 2020-01-07
PDF1,60 MB -
KNX Produktdatenbank
ETS Database for WHT506
KNX Produktdatenbank en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD276,51 kB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul V1.0 (DE, 2020-03)
Applikationshandbuch de-DE 2020-03-18
PDF5,60 MB
Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul V1.0 (DE, 2020-03), easy link
Applikationshandbuch de-DE 2020-03-25
PDF2,70 MB
Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul V1.0 (EN, 2020-03)
Applikationshandbuch en-GB 2020-03-18
PDF5,65 MB
Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul V1.0 (EN, 2020-03), easy link
Applikationshandbuch en-GB 2020-03-25
PDF2,47 MB
Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul V1.0 (FR, 2020-03)
Applikationshandbuch fr-FR 2020-03-18
PDF5,58 MB
Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul V1.0 (FR, 2020-03), easy link
Applikationshandbuch fr-FR 2020-03-25
PDF2,51 MB
Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul V1.0 (IT, 2020-03)
Applikationshandbuch it-IT 2020-03-25
PDF5,75 MB
Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder-Modul V1.0 (IT, 2020-03), easy link
Applikationshandbuch it-IT 2020-03-25
PDF2,53 MB