The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
  • Sensoren
  • Tast­sen­sorik
  • WHT204
  • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX

KNX-Funktionseinsatz Hager 4-fach WHT204

KNX-Funktionseinsatz Hager, 4-fach, Werkstoffgüte Thermoplast
EAN-Nr.
7611919541671
E-nr.
305 766 193
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W5
Preis*
 129.50 CHF
/ Stück *
 129.50 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

KNX-Funktionseinsatz Hager 4-fach

WHT204

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 14 Produkte verfügbar

Passend zu

  • WHTO20400A

    origin Einsatz für Kombinationen: 4-fach KNX Taster BA mit Front Weiss

     153.50 CHF  / Stück*
  • WHTO20400B

    origin Einsatz mit Befestigungsplatte: 4-fach KNX Taster BA Front Weiss

     154.50 CHF  / Stück*
  • WHTO20400C

    origin Unterputz komplett: 4-fach KNX Taster BA Weiss

     161.00 CHF  / Stück*
  • WHTO20400Q

    origin Aufputz komplett: 4-fach KNX Taster BA Weiss

     163.00 CHF  / Stück*
  • WHTO20405A

    origin Einsatz für Kombinationen: 4-fach KNX Taster BA mit Front Schwarz

     155.50 CHF  / Stück*
  • WHTO20405B

    origin Einsatz mit Befestigungsplatte: 4-fach KNX Taster BA Front Schwarz

     158.00 CHF  / Stück*
  • WHTO20405C

    origin Unterputz komplett: 4-fach KNX Taster BA Schwarz

     164.00 CHF  / Stück*
  • WHTO20405Q

    origin Aufputz komplett: 4-fach KNX Taster BA Schwarz

     166.00 CHF  / Stück*
  • WHTOM20400A

    origin Einsatz für Kombinationen: 4-fach KNX Storentaster BA mit Front Weiss

     153.50 CHF  / Stück*
  • WHTOM20400C

    origin Unterputz komplett: 4-fach KNX Storentaster BA Weiss

     161.00 CHF  / Stück*
  • WHTOM20400Q

    origin Aufputz komplett: 4-fach KNX Storentaster BA Weiss

     163.00 CHF  / Stück*
  • WHTOM20405A

    origin Einsatz für Kombinationen: 4-fach KNX Storentaster BA mit Front Schwarz

     155.50 CHF  / Stück*
  • WHTOM20405C

    origin Unterputz komplett: 4-fach KNX Storentaster BA Schwarz

     164.00 CHF  / Stück*
  • WHTOM20405Q

    origin Aufputz komplett: 4-fach KNX Storentaster BA Schwarz

     166.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz, Aufputz
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    19,6 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    17 mm
  • Tiefe
    36,6 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-14
PDF
1,50 MB
Hager REACH declaration WHT204
PDF
Hager RoHS report WHT204
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WHT204 | Hager Schweiz

    Produktbild WHT204

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WHT204 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WHT204

    Einsatz: 4-fach KNX Taster BA

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

    05.03 Installation manual

    Bedienungsanleitung International 2023-03-08

    PDF
    1,95 MB
  • Montageanleitung

    Bild 6LE003536A_WHT202XX-WHTM202XX-WHT204XX-WHTM204XX__POUSSOIR-SENORIEL-2-POSTES-4-POSTES-BA__FR__2023-10__SYSTEMLINK__APP-DESCRIPTION | Hager Schweiz

    6LE003536A_WHT202XX-WHTM202XX-WHT204XX-WHTM204XX__POUSSOIR-SENORIEL-2-POSTES-4-POSTES-BA__FR__2023-10__SYSTEMLINK__APP-DESCRIPTION

    Montageanleitung fr-FR 2023-10-17

    PDF
    10,32 MB
    Bild 6LE003537A_WHT202XX-WHTM202XX-WHT204XX-WHTM204XX__POUSSOIR-SENORIEL-2-POSTES-4-POSTES-BA__FR__2023-10__EASYLINK__APP-DESCRIPTION | Hager Schweiz

    6LE003537A_WHT202XX-WHTM202XX-WHT204XX-WHTM204XX__POUSSOIR-SENORIEL-2-POSTES-4-POSTES-BA__FR__2023-10__EASYLINK__APP-DESCRIPTION

    Montageanleitung fr-FR 2023-10-24

    PDF
    1,40 MB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild 06.03 tebis KNX product database | Hager Schweiz

    06.03 tebis KNX product database

    KNX Produktdatenbank International 2023-09-05

    KNXPROD
    552,60 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild WHT20200A | Hager Schweiz

    WHT20200A

    Konformitätserklärung International 2023-09-07

    PDF
    414,58 kB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group