ekey Zubehör: USV REG 230VAC/24VDC/3A + Akku 4Ah Reiheneinbau / Weiss WH76832300Z
EAN-Nr.
7611919493819
E-nr.
866 930 503
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W6
Preis*
1’429.00 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Ausgangsstrom3000 mA
Spannung
-
Ausgangsspannung24 - 24 V
Funktionen
-
Ausgangsspannung geregeltNein
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Kapazität
-
Anzahl Module24
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-10 - 40 °C
Anschlussmöglichkeiten
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com