ekey Zubehör: USV REG 230VAC/12VDC/5A + Akku 4Ah Reiheneinbau / Weiss WH76832200Z
EAN-Nr.
7611919493802
E-nr.
866 930 403
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W6
Preis*
1’021.00 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Ausgangsstrom5000 mA
Spannung
-
Ausgangsspannung12 - 12 V
Funktionen
-
Ausgangsspannung geregeltNein
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Kapazität
-
Anzahl Module15
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-10 - 40 °C
Anschlussmöglichkeiten
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com