ekey Zubehör: Netzteil REG 230VAC/24VDC/2A Reiheneinbau / Weiss WH76832100Z
EAN-Nr.
7611919493796
E-nr.
866 930 303
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W6
Preis*
266.00 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Ausgangsstrom2000 mA
Spannung
-
Ausgangsspannung24 - 24 V
Funktionen
-
Ausgangsspannung geregeltNein
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Kapazität
-
Anzahl Module4
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - 50 °C
Anschlussmöglichkeiten
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com