The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.­line
    • Türgong
    • WH768318Z
    Kabel Hager ekey Typ AA
    EAN-Nr.
    7611919493765
    E-nr.
    866 930 003
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W6
    • Türgong
    • Türgong
    • Sonne­ri­e­taster
    • Türgong
    • Mehr sehen

    Kabel Hager ekey Typ AA 4m 5×0.14 SH/CP35 WH768318Z

    Preis*
     43.55 CHF
    / Stück *
     43.55 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kabel Hager ekey Typ AA 4m 5×0.14 SH/CP35

    WH768318Z

    • Zubehör
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 80 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • WH36950182Z

      robusto Zubehör: Montageplatte Gr.1 Aluminium

       22.05 CHF  / Stück*
    • WH36950200Z

      robusto Zubehör: Montageplatte Gr.2x1 Weiss

       27.00 CHF  / Stück*
    • WH36950203Z

      robusto Zubehör: Montageplatte Gr.2x1 Grau

       29.30 CHF  / Stück*
    • WH36950205Z

      robusto Zubehör: Montageplatte Gr.2x1 Schwarz

       29.30 CHF  / Stück*
    • WH36950249Z

      robusto Zubehör: Montageplatte Gr.2x1 Aluminium

       37.75 CHF  / Stück*
    • WH36950300Z

      robusto Zubehör: Montageplatte Gr.3x1 Weiss

       39.35 CHF  / Stück*
    • WH36950303Z

      robusto Zubehör: Montageplatte Gr.3x1 Grau

       43.00 CHF  / Stück*
    • WH36950305Z

      robusto Zubehör: Montageplatte Gr.3x1 Schwarz

       43.00 CHF  / Stück*
    • WH36950349Z

      robusto Zubehör: Montageplatte Gr.3x1 Aluminium

       67.00 CHF  / Stück*
    • WH36960100Z

      robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.1 Signalweiss

       22.05 CHF  / Stück*
    • WH36960103Z

      robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.1 Grau

       23.20 CHF  / Stück*
    • WH36960105Z

      robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.1 Schwarz

       23.20 CHF  / Stück*
    • WH36960149Z

      robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.1 Aluminium

       35.25 CHF  / Stück*
    • WH25210100C

      kallysto line UP komplett: Biometrischer Fingerscanner ekey Ultraweiss

       1’115.00 CHF  / Stück*
    • WH25210200C

      kallysto line UP komplett: Biom. Fingerscanner ekey mit RFID-Karte Ultraweiss

       1’305.00 CHF  / Stück*
    • WH25210300C

      kallysto line UP komplett: Biometrischer Fingerscanner ekey arte Ultraweiss

       859.00 CHF  / Stück*
    • WH25210400C

      kallysto line UP komplett: Fingerscanner ekey net S40 Ethernet +PC-Connect Weiss

       1’124.00 CHF  / Stück*
    • WH25210500C

      kallysto line UP komplett: Fingerscanner ekey net M Ethernet +PC-Connect Weiss

       1’780.00 CHF  / Stück*
    • WH25210600C

      kallysto line UP komplett: Fingerscanner ekey net L Ethernet +PC-Connect Weiss

       2’461.00 CHF  / Stück*
    • WH25210700C

      kallysto line UP kompl.: Fingerscann. ekey net S Ethernet +PC-Connect+RFID Weiss

       1’467.00 CHF  / Stück*

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration WH768318Z
    PDF
    Hager RoHS report WH768318Z
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH768318Z | Hager Schweiz

      Produktbild WH768318Z

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH768318Z | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH768318Z

      ekey Zubehör: Kabel Typ AA 4m 5x0.14 SH/CP35 Bm+

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH36210100C - NUP-Fingerscanner Hager ekey robusto C weiss
      WH36210100C
      robusto
      Preis*
       1’257.00 CHF
      / Stück *
       1’257.00 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH36210103C - NUP-Fingerscanner Hager ekey robusto C grau
      WH36210103C
      robusto
      Preis*
       1’257.00 CHF
      / Stück *
       1’257.00 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH36210105C - NUP-Fingerscanner Hager ekey robusto C schwarz
      WH36210105C
      robusto
      Preis*
       1’257.00 CHF
      / Stück *
       1’257.00 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH36210149C - NUP-Fingerscanner Hager ekey robusto C aluminium
      WH36210149C
      robusto
      Preis*
       1’262.00 CHF
      / Stück *
       1’262.00 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH36210200C - NUP-Fingerscanner Hager ekey RFID robusto C weiss
      WH36210200C
      robusto
      Preis*
       1’456.00 CHF
      / Stück *
       1’456.00 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group