- Türgong
- Türgong
- Sonnerietaster
- Türgong
- Mehr sehen
REG-Steuereinheit Hager ekey multi REG 4 weiss WH76830300Z
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 80 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung bei AC 50 Hz8 - 24 V
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH76830300Z
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH76830300Z
ekey home Zubehör: Steuereinheit REG 4x Relais Reiheneinbau Weiss
PDF