The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • WH72531503Z

Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 1x Klinkenbuchse 6.35mm (Stereo) Grau WH72531503Z

EAN-Nr.
7611795290816
E-nr.
866 727 033
VPE
10 Stück

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 1x Klinkenbuchse 6.35mm (Stereo) Grau

WH72531503Z

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
WH50141003A
WH50141003A
kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Lichtgrau
 11.60 CHF/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
WH55141003C
WH55141003C
kallysto line UP komplett: für Multimedia-Module / Schrägauslass Lichtgrau
 16.75 CHF/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
WH57141003C
WH57141003C
kallysto pro UP komplett: für Multimedia-Module / Schrägauslassauslass Lichtgrau
 16.75 CHF/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    6,3 mm Klinke
  • Anzahl der Ansch­lüsse
    1
Abmes­sungen
  • Höhe
    23,50 mm
  • Breite
    47 mm
Ausstat­tung
  • Mit Staub­schutz
    Nein
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
  • Glanz­grad
    Matt
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH72531503Z | Hager Schweiz

    Produktbild WH72531503Z

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH72531503Z | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH72531503Z

    Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 1x Klinkenbuchse 6.35mm (Stereo) Grau

    PDF
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group