The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • WH72531104Z

Zubehör MM-Modul leer für: 1x DIN-Lautsprecherbuchse nach DIN 41529 Anthrazit WH72531104Z

EAN-Nr.
7611795290854
E-nr.
866 712 043
VPE
10 Stück

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Zubehör MM-Modul leer für: 1x DIN-Lautsprecherbuchse nach DIN 41529 Anthrazit

WH72531104Z

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
WH50141004A
WH50141004A
kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte nthrazit
 11.60 CHF/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
WH55141004C
WH55141004C
kallysto line UP komplett: für Multimedia-Module / Schrägauslass Anthrazit
 16.75 CHF/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
WH57141004C
WH57141004C
kallysto pro UP komplett: für Multimedia-Module / Schrägauslassauslass Anthrazit
 16.75 CHF/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Laut­spre­cher­an­schluss
  • Anzahl der Ansch­lüsse
    1
Abmes­sungen
  • Höhe
    23,50 mm
  • Breite
    47 mm
Ausstat­tung
  • Mit Staub­schutz
    Nein
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Farbe
    Anthrazit
  • RAL Nummer
    7024
  • Glanz­grad
    Matt
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH72531104Z | Hager Schweiz

    Produktbild WH72531104Z

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH72531104Z | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH72531104Z

    Zubehör MM-Modul leer für: 1x DIN-Lautsprecherbuchse nach DIN 41529 Anthrazit

    PDF
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group