- Kommunikation
- Kommunikation
- Mehr sehen
UP-Anschlussdose robusto IP55 grau 1×RJ45/u für Kombination WH65400803A
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 1 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 3 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 87 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Übertragungsbandbreite0,025-212 MHz
-
Mit transparentem BeschriftungsträgerNein
-
Anzahl der Ausgänge1
-
Mit KlappdeckelJa
-
Anschluss-/SteckertypRJ45
-
FarbeGrau
-
WerkstoffThermoplast
-
Schutzart IPIP55
-
Einbautiefe17,8 mm
-
AuslassMit Geradeauslass
-
MontageartAufputz-Montage oder Auf Einbaudose
-
SchutzOhne Abschirmung
-
AnschlussartMit Schneidklemmen
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH65400803A
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH65400803A
robusto RJ45 UTP ungeschirmt 4-polig mit IP55-Front für Kombination Lichtgrau
PDF