The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.pro
    • Türgong
    • WH57830100C
    UP-Türgong Hager kallysto.pro, 230V, weiss
    EAN-Nr.
    7611919490375
    E-nr.
    931 100 408
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Türgong

    UP-Türgong kallysto.pro 230V weiss WH57830100C

    Preis*
     109.00 CHF
    / Stück *
     109.00 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Türgong kallysto.pro 230V weiss

    WH57830100C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • WH50830103H

      kallysto Front für: Türgong 230V Lichtgrau

       13.25 CHF  / Stück*
    • WH50830104H

      kallysto Front für: Türgong 230V Anthrazit

       13.25 CHF  / Stück*
    • WH50830105H

      kallysto Front für: Türgong 230V Schwarz

       13.25 CHF  / Stück*
    • WH50830107H

      kallysto Front für: Türgong 230V Beige

       13.25 CHF  / Stück*
    • WH50830109H

      kallysto Front für: Türgong 230V Braun

       13.25 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Leis­tung
    • Strom­auf­nahme
      80 mA
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - kallysto.line Door bell (English)
    PDF
    1,90 MB
    Hager REACH declaration WH57830100C
    PDF
    Hager RoHS report WH57830100C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH57830100C | Hager Schweiz

      Produktbild WH57830100C

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH57830100C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH57830100C

      kallysto pro UP komplett: Türgong 230V Ultraweiss

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Einsatz Türgong 230V E | Hager Schweiz

      Einsatz Türgong 230V E

      Montageanleitung International 2016-07-26

      PDF
      3,63 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Schweiz

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung de-DE, en-GB 2018-09-21

      PDF
      294,02 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH27210100C - UP-Fingerscanner Hager ekey kallysto.pro C ultraweiss
      WH27210100C
      kallysto.pro UP komplett: Biometrischer Fingerscanner ekey Ultraweiss
      Preis*
       1’115.00 CHF
      / Stück *
       1’115.00 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH27210200C - UP-Fingerscanner Hager ekey RFID kallysto.pro C ultraweiss
      WH27210200C
      kallysto.pro UP komplett: Biometr. Scanner ekey mit RFID-Karte / Ultraweiss
      Preis*
       1’305.00 CHF
      / Stück *
       1’305.00 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH27210300C - UP-Fingerscanner Hager ekey arte kallysto.pro C ultraweiss
      WH27210300C
      kallysto.pro UP komplett: Biometrischer Fingerscanner ekey arte Ultraweiss
      Preis*
       859.00 CHF
      / Stück *
       859.00 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH27210400C - UP-Fingerscanner Hager ekey net S kallysto.pro C ultraweiss
      WH27210400C
      kallysto.pro UP kompl.: Biometr. Scanner ekey net S 40 Ethern. +PC-Conn. Weiss
      Preis*
       1’124.00 CHF
      / Stück *
       1’124.00 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH27210500C - UP-Fingerscanner Hager ekey net M kallysto.pro C ultraweiss
      WH27210500C
      kallysto.pro UP kompl.: Biom. Scanner ekey net M200 Ethern. Weiss
      Preis*
       1’780.00 CHF
      / Stück *
       1’780.00 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group