kallysto.pro UP-Apparat komplett: USB C+C-Ladesteckdose + Typ 23 Ultraweiss WH57822400C

EAN-Nr.
7611919544887
E-nr.
960 080 408
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
CHF 153.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    1
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    250 V AC
  • Nenn­span­nung
    230 V AC/DC
Span­nung
  • Ausgangs­span­nung
    5…12 V DC (± 5 %)
Strom
  • Ausgangs­strom
    max. 3000 mA
  • Ausgangs­strom je Buchse
    max. 3000 mA
  • Nenn­strom
    16 A
Siche­rung
  • Siche­rung
    kurz­schluss­fest und über­last­si­cher (elek­tro­ni­sche Siche­rung)
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    47 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • Werk­stoff
    Duro­plast
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    1.5…2.5 mm²
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.