kallysto.pro UP-Apparat komplett: 2x USB C+C-Ladesteckdose Ultraweiss WH57822200C

EAN-Nr.
7611919544764
E-nr.
960 060 408
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
CHF 181.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    2
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    250 V AC
  • Nenn­span­nung
    230 V
Span­nung
  • Ausgangs­span­nung
    5…12 V DC (± 5 %)
Strom
  • Ausgangs­strom
    max. 3000 mA
  • Ausgangs­strom je Buchse
    max. 3000 mA
  • Nenn­strom
    13 A
Siche­rung
  • Siche­rung
    kurz­schluss­fest und über­last­si­cher (elek­tro­ni­sche Siche­rung)
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    47 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • Werk­stoff
    Duro­plast
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    1.5…2.5 mm²
  • USB Ansch­lüsse
    nach DIN EN 50558
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.