kallysto.pro UP-Apparat komplett: USB C+C-Ladesteckdose Ultraweiss WH57822100C

EAN-Nr.
7611919544702
E-nr.
960 050 408
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
CHF 107.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Unter­putz
Ausfüh­rung
  • Anti­bak­te­ri­elle Behand­lung
    Ja
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    230 V
  • Frequenz
    50/60 Hz
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    47 mm
  • Einbau­tiefe UP-Dosen
    40 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • Werk­stoff
    Duro­plast
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    1.5…2.5 mm²
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.