The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • WH57401607C

UP-Rückführdose kallysto.pro für 2 DSL beige WH57401607C

EAN-Nr.
7611919474856
E-nr.
877 019 418
VPE
10 Stück

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

UP-Rückführdose kallysto.pro für 2 DSL beige

WH57401607C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zentral­stück der Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­no­logie 5 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zentral­stück der Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­no­logie
  • WH50411600H

    kallysto Front für: Rückführdose 1x DSL und 2x RJ45 Ultraweiss

     11.30 CHF  / Stück*
  • WH50411603H

    kallysto Front für: Rückführdose 1x DSL und 2x RJ45 Lichtgrau

     13.70 CHF  / Stück*
  • WH50411604H

    kallysto Front für: Rückführdose 1x DSL und 2x RJ45 Anthrazit

     13.70 CHF  / Stück*
  • WH50411605H

    kallysto Front für: Rückführdose 1x DSL und 2x RJ45 Schwarz

     13.70 CHF  / Stück*
  • WH50411609H

    kallysto Front für: Rückführdose 1x DSL und 2x RJ45 Braun

     13.70 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Ausstat­tung
  • Anzahl der Ausgänge
    3
Werk­stoff
  • Farbe
    Beige
  • Werk­stoff
    Duro­plast
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    7 mm
Texte
  • Auslass
    Mit Gera­de­aus­lass
  • Schutz
    Ohne
  • Anschlussart
    Mit Schrau­b­an­sch­lüssen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration WH57401607C
PDF
Hager RoHS Report WH57401607C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH57401607C | Hager Schweiz

    Produktbild WH57401607C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH57401607C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH57401607C

    kallysto pro UP komplett: Rückführdose für 1x DSL 2x RJ45 8(4)p Beige

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group