UP-Antennendose R/TV-Daten kallysto.trend HMS 2GHz 19db schwarz WH56544505C
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Wiederverkäufer
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zentralstück der Kommunikationstechnologie 5 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anschlussdämpfung bei 860 MHz19 dB
-
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz4 dB
-
Anschluss-/SteckertypDurchgangsdose
-
Frequenz Bandbreite5 - 2000 MHz
-
Breitbandtechnologie5 - 2000 MHz
-
Anzahl der Ausgänge3
-
WerkstoffDuroplast
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9005
-
Einbautiefe32 mm
-
Montage aufUnterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH56544505C
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH56544505C
kallysto trend UP komplett: HMS Antennendose R/TV/Daten 2GHz 19dB Schwarz
PDF