The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • WH56540100C

kallysto trend UP komplett: 3x Cinch-Buchse (RGB) YUV-Video Ultraweiss WH56540100C

EAN-Nr.
7611919422314
E-nr.
866 150 208
VPE
10 Stück

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

kallysto trend UP komplett: 3x Cinch-Buchse (RGB) YUV-Video Ultraweiss

WH56540100C

  • Technische Merkmale
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Ultra­weiss
  • RAL Nummer
    9016
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Höhe
    94 mm
  • Breite
    94 mm
  • Tiefe
    100 mm
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Ausstat­tung
  • Mit Monta­ge­platte
    Ja
  • Mit Staub­schutz
    Nein
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP55
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK02

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH56540100C | Hager Schweiz

    Produktbild WH56540100C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH56540100C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH56540100C

    kallysto trend UP komplett: 3x Cinch-Buchse (RGB) YUV-Video Ultraweiss

    PDF
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group