The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • kally­sto.trend
  • Kommu­ni­ka­tion
  • WH56520100C
  • Schalter und Steck­dosen

UP-Montageset für 1 XLR weiss kallysto.trend WH56520100C

UP-Montageset Hager kallysto.trend, ohne Steckkontakt, Frontset mit Abdeckrahmen, Frontplatte 60×60 mm, Befestigungsplatte 77×77 mm (282 995 003), Ausführung einfach
EAN-Nr.
7611795373892
E-nr.
958 202 208
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 23.45 CHF
/ Stück *
 23.45 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

UP-Montageset für 1 XLR weiss kallysto.trend

WH56520100C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Ultra­weiss
  • RAL Nummer
    9016
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
Abmes­sungen
  • Höhe
    94 mm
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    XLR

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-06-24
PDF
55,70 MB
Hager REACH declaration WH56520100C
PDF
Hager RoHS Report WH56520100C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH56520100C | Hager Schweiz

    Produktbild WH56520100C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH56520100C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH56520100C

    kallysto.trend UP-Frontset für: XLR-Buchse Neutrik-Serie Ultraweiss

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH50141000A - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto weiss
    WH50141000A
    kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Ultraweiss
    Preis*
     9.15 CHF
    / Stück *
     9.15 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH50141000B - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto weiss mit Befestigungsplatte
    WH50141000B
    kallysto Montageset UP-Front: MM-Module/Schrägauslass + Bef.-Platte, Ultraweiss
    Preis*
     12.10 CHF
    / Stück *
     12.10 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH50141003A - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto hellgrau
    WH50141003A
    kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Lichtgrau
    Preis*
     11.60 CHF
    / Stück *
     11.60 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH50141003B - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto hellgrau mit Befestigungsplatte
    WH50141003B
    kallysto Montageset UP-Front: MM-Module/Schrägauslass + Bef.-Platte, Grau
    Preis*
     14.40 CHF
    / Stück *
     14.40 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH50141004A - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto anthrazit
    WH50141004A
    kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte nthrazit
    Preis*
     11.60 CHF
    / Stück *
     11.60 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group