kallysto trend UP komplett: 2x RJ45 STP geschirmt 4p parallel Beige WH56401107C
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Wiederverkäufer
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Mit transparentem BeschriftungsträgerNein
-
Anzahl der Ausgänge2
-
Mit KlappdeckelNein
-
Anschluss-/SteckertypRJ45
-
FarbeBeige
-
WerkstoffDuroplast
-
Schutzart IPIP20
-
Einbautiefe7 mm
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH56401107C
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH56401107C
kallysto trend UP komplett: 2x RJ45 STP geschirmt 4p parallel Beige
PDF