The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.­line
    • Kommu­ni­ka­tion
    • WH55546907C
    UP-Antennendose Hager HMS kallysto.line, R/TV/SAT, 2×IEC, 1×F, mit Aussschnitt für 2×RJ45, Abdeckrahmen 92×92 mm, Frontplatte 60×60 mm, Duroplast, beige
    EAN-Nr.
    7611795442369
    E-nr.
    935 255 018
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Kommu­ni­ka­tion

    UP-Antennendose R/TV/SAT HMS kallysto.line beige WH55546907C

    Preis*
     89.80 CHF
    / Stück *
     89.80 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Antennendose R/TV/SAT HMS kallysto.line beige

    WH55546907C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück der Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­no­logie 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück der Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­no­logie
    • WH50546900H

      kallysto Front für: HMS AM02 Radio/TV/SAT-Dose + 2x RJ45 Ultraweiss

       12.40 CHF  / Stück*
    • WH50546903H

      kallysto Front für: HMS AM02 Radio/TV/SAT-Dose + 2x RJ45 Lichtgrau

       14.65 CHF  / Stück*
    • WH50546904H

      kallysto Front für: HMS AM02 Radio/TV/SAT-Dose + 2x RJ45 Anthrazit

       14.65 CHF  / Stück*
    • WH50546905H

      kallysto Front für: HMS AM02 Radio/TV/SAT-Dose + 2x RJ45 Schwarz

       14.65 CHF  / Stück*
    • WH50546909H

      kallysto Front für: HMS AM02 Radio/TV/SAT-Dose + 2x RJ45 Braun

       14.65 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Dämp­fung
    • Anschluss­dämp­fung bei 2150 MHz
      2 dB
    • Anschluss­dämp­fung bei 860 MHz
      5,50 dB
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Stich­dose
    Frequenz
    • Frequenz Band­breite
      5 - 2150 MHz
    • Breit­band­tech­no­logie
      5 - 2150 MHz
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Ausgänge
      3
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Farbe
      Beige
    • RAL Nummer
      1015
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      32 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB
    Hager REACH declaration WH55546907C
    PDF
    Hager RoHS Report WH55546907C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH55546907C | Hager Schweiz

      Produktbild WH55546907C

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH55546907C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH55546907C

      kallysto line UP komplett: HMS AM02 Radio/TV/SAT-Dose + 2x RJ45 Beige

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH50141000A - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto weiss
      WH50141000A
      kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Ultraweiss
      Preis*
       9.15 CHF
      / Stück *
       9.15 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH50141000B - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto weiss mit Befestigungsplatte
      WH50141000B
      kallysto Montageset UP-Front: MM-Module/Schrägauslass + Bef.-Platte, Ultraweiss
      Preis*
       12.10 CHF
      / Stück *
       12.10 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH50141003A - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto hellgrau
      WH50141003A
      kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Lichtgrau
      Preis*
       11.60 CHF
      / Stück *
       11.60 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH50141003B - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto hellgrau mit Befestigungsplatte
      WH50141003B
      kallysto Montageset UP-Front: MM-Module/Schrägauslass + Bef.-Platte, Grau
      Preis*
       14.40 CHF
      / Stück *
       14.40 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH50141004A - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto anthrazit
      WH50141004A
      kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte nthrazit
      Preis*
       11.60 CHF
      / Stück *
       11.60 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group