The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • WH55400700C

UP-Dose kallysto.line 1×RJ45s+1×TT83 weiss WH55400700C

EAN-Nr.
7611795420848
E-nr.
877 091 008
VPE
10 Stück

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

UP-Dose kallysto.line 1×RJ45s+1×TT83 weiss

WH55400700C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zentral­stück der Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­no­logie 5 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zentral­stück der Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­no­logie
  • WH50400403H

    kallysto Front für: 1- oder 2x RJ45 Lichtgrau

     14.10 CHF  / Stück*
  • WH50400404H

    kallysto Front für: 1- oder 2x RJ45 Anthrazit

     14.10 CHF  / Stück*
  • WH50400405H

    kallysto Front für: 1- oder 2x RJ45 Schwarz

     14.10 CHF  / Stück*
  • WH50400407H

    kallysto Front für: 1- oder 2x RJ45 Beige

     14.10 CHF  / Stück*
  • WH50400409H

    kallysto Front für: 1- oder 2x RJ45 Braun

     14.10 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Ausstat­tung
  • Mit trans­pa­rentem Beschrif­tungs­träger
    Nein
  • Anzahl der Ausgänge
    2
Werk­stoff
  • Farbe
    Ultra­weiss
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    7 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration WH55400700C
PDF
Hager RoHS Report WH55400700C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH55400700C | Hager Schweiz

    Produktbild WH55400700C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH55400700C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH55400700C

    kallysto line UP komplett: T+T83/2p und RJ45 STP 6p geschirmt Ultraweiss

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group