The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • Kanal­einbau
  • Kommu­ni­ka­tion
  • WH52300403T
  • Leitungs­füh­rung tehalit
  • Schalter und Steck­dosen

EB-Montageset HMS kallysto mit EB-Dose G3 für 2 Module hellgrau WH52300403T

EB-Montageset Hager kallysto, für Brüstungs- und Installationskanäle, Befestigungsplatte 77×77 mm, Frontplatte 60×60 mm, mit Trägerplatte, für 2 HMS, Module
EAN-Nr.
7611795445445
E-nr.
378 597 033
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 54.00 CHF
/ Stück *
 54.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

EB-Montageset HMS kallysto mit EB-Dose G3 für 2 Module hellgrau

WH52300403T

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    75 mm
  • Höhe
    80 mm
  • Breite
    100 mm
Ausstat­tung
  • Mit Staub­schutz
    Nein
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
Sicher­heit
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK02
  • Schutzart IP
    IP20

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-06-24
PDF
55,70 MB
Hager REACH declaration WH52300403T
PDF
Hager RoHS report WH52300403T
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH52300403T | Hager Schweiz

    Produktbild WH52300403T

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH52300403T | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH52300403T

    kallysto Montageset Kanaleinbau: 2x HMS-Modul mit EB-Dose G3 und Blende Grau

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH22580300G - EB-Frontset kallysto für Einbausteckdose 1×Typ 13 Abdeckrahmen steckbar weiss
    WH22580300G
    EB Frontset T13 Ecoline Ultraweiss
    Preis*
     14.55 CHF
    / Stück *
     14.55 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH22580303G - EB-Frontset kallysto für Einbausteckdose 1×Typ 13 Abdeckrahmen steckbar hellgrau
    WH22580303G
    EB Frontset T13 Ecoline Hellgrau
    Preis*
     17.00 CHF
    / Stück *
     17.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH22580305G - EB-Frontset kallysto für Einbausteckdose 1×Typ 13 Abdeckrahmen steckbar schwarz
    WH22580305G
    EB Frontset T13 Ecoline Schwarz
    Preis*
     17.00 CHF
    / Stück *
     17.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH22580400G - EB-Frontset kallysto, für EB-Steckdose 1×Typ 13, mit Bezeichnungsträger, weiss
    WH22580400G
    EB Frontset T13 Ecoline mit Beschr. Ultraweiss
    Preis*
     18.75 CHF
    / Stück *
     18.75 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH22580403G - EB-Frontset kallysto, für EB-Steckdose 1×T13, mit Bezeichnungsträger, hellgrau
    WH22580403G
    EB Frontset T13 Ecoline mit Beschr. Hellgrau
    Preis*
     21.15 CHF
    / Stück *
     21.15 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group