The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • Kanal­einbau
  • Kommu­ni­ka­tion
  • WH52141003T
  • Leitungs­füh­rung tehalit
  • Schalter und Steck­dosen

EB-Montageset kallysto mit EB-Dose G3 1×Multimedia-Modul hellgrau WH52141003T

EB-Montage-Set Hager kallysto, für Brüstungs- und Installationskanäle, ohne Montageeinheit, inkl. Farbcodierung und Blindeinsatz, 1×M3-Modul
EAN-Nr.
7611795343055
E-nr.
957 620 033
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 36.90 CHF
/ Stück *
 36.90 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

EB-Montageset kallysto mit EB-Dose G3 1×Multimedia-Modul hellgrau

WH52141003T

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Einsatz/Ab­de­ckung für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 13 Produkte verfügbar
  • Zubehör für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 4 Produkte verfügbar
  • Monta­ge­platte für LWL-­An­schluss­dosen 6 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Einsatz/Ab­de­ckung für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
  • Zubehör für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
  • Monta­ge­platte für LWL-­An­schluss­dosen
  • WH72121003Z

    HMS-Zubehör: Blinddeckel Multimedia-Modul (M3) Lichtgrau

     7.35 CHF  / Stück*
  • WH72150103Z

    Zubehör Multimedia-Modul UKV leer für: 3x Tera Siemon Kat. 7 Lichtgrau

     8.90 CHF  / Stück*
  • WH72501103Z

    Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 1x F-Verbinder Lichtgrau

     14.65 CHF  / Stück*
  • WH72501203Z

    Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 2x F-Verbinder Lichtgrau

     23.70 CHF  / Stück*
  • WH72501303Z

    Zubehör MM-Modul leer für: 1x F-Verbinder oder Klinkenbuchse 6.35mm Grau

     8.75 CHF  / Stück*
  • WH72501403Z

    Zubehör MM-Modul leer für: 2x F-Verbinder oder Klinkenbuchsen 6.35 Grau

     11.80 CHF  / Stück*
  • WH72510103Z

    Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: D-Sub 9-polig (15 polig) Lichtgrau

     8.75 CHF  / Stück*
  • WH72510203Z

    Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: D-Sub 15-polig Lichtgrau

     8.75 CHF  / Stück*
  • WH72520103Z

    Zubehör MM-Modul leer für: XLR Chassisstecker Neutrik Serie P d=19mm/ Lichtgrau

     10.05 CHF  / Stück*
  • WH72530303Z

    Zubehör MM-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Schraubklemme d=6.4mm Lichtgrau

     11.80 CHF  / Stück*
  • WH72530403Z

    Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 2x Cinchbuchse d= 8.0mm Lichtgrau

     11.80 CHF  / Stück*
  • WH72531603Z

    Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: B&O-Modul Masterline 8009947 Lichtgrau

     15.50 CHF  / Stück*
  • WH72540103Z

    Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 1x BNC d = 13.8 mm Lichtgrau

     8.75 CHF  / Stück*
  • WH72220103Z

    Zubehör MM-Modul UKV leer: 2x RJ45 R&M/1x Blinddeckel + Trägerplatte Grau

     9.50 CHF  / Stück*
  • WH72410203Z

    Zubehör Multimedia-Modul UKV leer: 2x RJ45 Keystone, inkl. 1x Blinddeckel Grau

     9.50 CHF  / Stück*
  • WH72531703Z

    Zubehör MM-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Klemmen (rot/schwarz) Lichtgrau

     59.80 CHF  / Stück*
  • WH72531803Z

    Zubehör MM-Modul leer für: Lautsprecher-Klemmenpaar (rot/schwarz) Lichtgrau

     34.75 CHF  / Stück*
  • WH72360103Z

    Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC Lichtgrau

     13.00 CHF  / Stück*
  • WH72360203Z

    Zubehör MM-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC, 2x LC horizontal/ Lichtgrau

     13.00 CHF  / Stück*
  • WH72360303Z

    Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC Duplex Lichtgrau

     13.00 CHF  / Stück*
  • WH72360403Z

    Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 1x SC Duplex Lichtgrau

     13.00 CHF  / Stück*
  • WH72360503Z

    Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x ST Lichtgrau

     11.80 CHF  / Stück*
  • WH72361203Z

    Zubehör MM-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x E2000 compact Simplex/ Lichtgrau

     13.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
Abmes­sungen
  • Höhe
    80 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-06-24
PDF
55,70 MB
Hager REACH declaration WH52141003T
PDF
Hager RoHS Report WH52141003T
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH52141003T | Hager Schweiz

    Produktbild WH52141003T

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH52141003T | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH52141003T

    kallysto Montageset Kanaleinbau für MM-Module/Schrägauslass + G3 + Blende Grau

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH22580300G - EB-Frontset kallysto für Einbausteckdose 1×Typ 13 Abdeckrahmen steckbar weiss
    WH22580300G
    EB Frontset T13 Ecoline Ultraweiss
    Preis*
     14.55 CHF
    / Stück *
     14.55 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH22580303G - EB-Frontset kallysto für Einbausteckdose 1×Typ 13 Abdeckrahmen steckbar hellgrau
    WH22580303G
    EB Frontset T13 Ecoline Hellgrau
    Preis*
     17.00 CHF
    / Stück *
     17.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH22580305G - EB-Frontset kallysto für Einbausteckdose 1×Typ 13 Abdeckrahmen steckbar schwarz
    WH22580305G
    EB Frontset T13 Ecoline Schwarz
    Preis*
     17.00 CHF
    / Stück *
     17.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH22580400G - EB-Frontset kallysto, für EB-Steckdose 1×Typ 13, mit Bezeichnungsträger, weiss
    WH22580400G
    EB Frontset T13 Ecoline mit Beschr. Ultraweiss
    Preis*
     18.75 CHF
    / Stück *
     18.75 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH22580403G - EB-Frontset kallysto, für EB-Steckdose 1×T13, mit Bezeichnungsträger, hellgrau
    WH22580403G
    EB Frontset T13 Ecoline mit Beschr. Hellgrau
    Preis*
     21.15 CHF
    / Stück *
     21.15 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group