The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.­line
    • Steck­dosen
    • WH50822204B
    UP-USB-Ladesteckdose Hager kallysto, Anzahl der Ausgänge 4, Art der USB-Stromversorgung C, Ausgangsspannung 5 V 2.0 A 10 W (4.0 A gesamt), max. Ausgangsstrom 4000 mA, Gerätebreite 77 mm, Gerätehöhe 77 mm, Gerätetiefe 40 mm, Farbe anthrazit, RAL-Nummer 7024
    EAN-Nr.
    7611919543675
    E-nr.
    960 063 043
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Steck­dosen
    • Steck­dosen
    • Steck­dosen
    • Steck­dosen
    • Mehr sehen

    UP-USB-Ladesteckdose Hager kallysto 2×C-C 2×20W oder 4×10W 5V 77×77mm anthrazit WH50822204B

    Preis*
    CHF 189.50
    / Stück *
    CHF 189.50
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-USB-Ladesteckdose Hager kallysto 2×C-C 2×20W oder 4×10W 5V 77×77mm anthrazit

    WH50822204B

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück der Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­no­logie 5 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 45 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück der Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­no­logie
    • WH50820200H

      kallysto Front für: 4x USB-A Ladesteckdose Smart IC 2x 12W Ultraweiss

      CHF 11.20  / Stück*
    • WH50820203H

      kallysto Front für: 4x USB-A Ladesteckdose Smart IC 2x 12W Lichtgrau

      CHF 13.60  / Stück*
    • WH50820205H

      kallysto Front für: 4x USB-A Ladesteckdose Smart IC 2x 12W Schwarz

      CHF 13.60  / Stück*
    • WH50820207H

      kallysto Front für: 4x USB-A Ladesteckdose Smart IC 2x 12W Beige

      CHF 13.60  / Stück*
    • WH50820209H

      kallysto Front für: 4x USB-A Ladesteckdose Smart IC 2x 12W Braun

      CHF 13.60  / Stück*

    Passend zu

    • WH25920200Z

      kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Ultraweiss

      CHF 1.20  / Stück*
    • WH25920203Z

      kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Lichtgrau

      CHF 2.35  / Stück*
    • WH25920204Z

      kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Anthrazit

      CHF 2.35  / Stück*
    • WH25920205Z

      kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Schwarz

      CHF 2.35  / Stück*
    • WH25920206Z

      kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Orange

      CHF 2.35  / Stück*
    • WH25920207Z

      kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Beige

      CHF 2.35  / Stück*
    • WH25920209Z

      kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Braun

      CHF 2.35  / Stück*
    • WH26920200Z

      kallysto.trend Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 94 x 94mm Ultraweiss

      CHF 1.20  / Stück*
    • WH26920203Z

      kallysto.trend Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 94 x 94mm Lichtgrau

      CHF 2.35  / Stück*
    • WH26920204Z

      kallysto.trend Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 94 x 94mm Anthrazit

      CHF 2.35  / Stück*
    • WH26920205Z

      kallysto.trend Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 94 x 94mm Schwarz

      CHF 2.35  / Stück*
    • WH26920207Z

      kallysto.trend Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 94 x 94mm Beige

      CHF 2.35  / Stück*
    • WH26920209Z

      kallysto.trend Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 94 x 94mm Braun

      CHF 2.35  / Stück*
    • WH26920243Z

      kallysto.trend Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 94 x 94mm Arktis

      CHF 14.75  / Stück*
    • WH26920244Z

      kallysto.trend Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 94 x 94mm Fijord

      CHF 14.75  / Stück*
    • WH26920245Z

      kallysto.trend Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 94 x 94mm Savanna

      CHF 14.75  / Stück*
    • WH26920246Z

      kallysto.trend Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 94 x 94mm Canyon

      CHF 14.75  / Stück*
    • WH26920247Z

      kallysto.trend Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 94 x 94mm Orient

      CHF 14.75  / Stück*
    • WH26920248Z

      kallysto.trend Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 94 x 94mm Ozean

      CHF 14.75  / Stück*
    • WH27920200Z

      kallysto.pro Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 94x94mm Ultraweiss

      CHF 1.20  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Ausgangs­span­nung
      0-0 V
    Leis­tung
    • Ausgangs­leis­tung
      65 W
    Elek­tri­scher Strom
    • Ausgangs­strom
      0

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Essensya USB PD 65W anthracite (English)
    PDF
    4,57 MB
    REACH declaration WH50822204B
    PDF
    RoHS report WH50822204B
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH50822204B | Hager Schweiz

      Produktbild WH50822204B

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH50822204B | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH50822204B

      kallysto UP: 2x USB C+C-Ladesteckdose mit Befestig.- und Frontplatte Anthrazit

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Schweiz

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung de-DE, en-GB 2023-09-12

      PDF
      70,82 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH105853E - Einsatz Steckdose Hager T13/23 mit Steckklemmen
      WH105853E
      Einsatz: Steckdose Typ 13/23 mit Steckklemmen,
      Preis*
      CHF 11.00
      / Stück *
      CHF 11.00
      / Stück *
    • 2
      WH105853F - Einsatz Steckdose Hager T13/23 mit Steckklemmen mit Befestigungsplatte
      WH105853F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13/23 mit Steckklemmen,
      Preis*
      CHF 11.55
      / Stück *
      CHF 11.55
      / Stück *
    • 3
      WH105854E - Einsatz Steckdose kallysto T23
      WH105854E
      Einsatz: Steckdose Typ 13/23 mit Schraubklemmen
      Preis*
      CHF 14.30
      / Stück *
      CHF 14.30
      / Stück *
    • 4
      WH105854F - Einsatz Steckdose kallysto T23 Schraubklemmen
      WH105854F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13/23 mit Schraubklemmen
      Preis*
      CHF 15.05
      / Stück *
      CHF 15.05
      / Stück *
    • 5
      WH105952E - Einsatz Steckdose Hager T15 mit Steckklemme
      WH105952E
      Einsatz: Steckdose Typ 15/25 mit Schraubklemmen
      Preis*
      CHF 23.70
      / Stück *
      CHF 23.70
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group