ka. A: Rückführdose DSL + 2x RJ45 sw • WH50401605A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • WH50401605A
            Veraltet
            WH50401605A - Rückführdose kallysto A für 2 DSL schwarz
            WH50401605A - Rückführdose kallysto A für 2 DSL schwarz
            WH50401605A - Rückführdose kallysto A für 2 DSL schwarz
            Veraltet

            Rückführdose kallysto A für 2 DSL schwarz

            WH50401605A

            WH50401605A - Rückführdose kallysto A für 2 DSL schwarz
            WH50401605A - Rückführdose kallysto A für 2 DSL schwarz
            Veraltet
            WH50401605A - Rückführdose kallysto A für 2 DSL schwarz

            Rückführdose kallysto A für 2 DSL schwarz WH50401605A

            EAN-Nr.
            7611919474900
            E-nr.
            877 619 953
            VPE
            10 Stück

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden

            Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            Produktdatenblatt herunterladen

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Zentral­stück der Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­no­logie 5 Produkte verfügbar
            • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 34 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Zentral­stück der Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­no­logie
            • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
            • WH50411600H

              kallysto Front für: Rückführdose 1x DSL und 2x RJ45 Ultraweiss

               11.15 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH50411603H

              kallysto Front für: Rückführdose 1x DSL und 2x RJ45 Lichtgrau

               13.55 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH50411604H

              kallysto Front für: Rückführdose 1x DSL und 2x RJ45 Anthrazit

               13.55 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH50411607H

              kallysto Front für: Rückführdose 1x DSL und 2x RJ45 Beige

               13.55 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH50411609H

              kallysto Front für: Rückführdose 1x DSL und 2x RJ45 Braun

               13.55 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH10950182Z

              Zubehör Gr.1 Befestigungsplatte quadratisch mit 1x2-Punkt-Befestigung

               0.50 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH10950282Z

              Zubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 2x2-Punkt-Befestigung

               1.55 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH10950382Z

              Zubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 2x2-Punkt-Befestigung

               1.55 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH10950482Z

              Zubehör Gr.3x1: Befestigungsplatte vertikal mit 3x2-Punkt-Befestigung

               4.30 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH10950582Z

              Zubehör Gr.1x3: Befestigungsplatte horizontal mit 3x2-Punkt-Befestigung

               4.30 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH10950682Z

              Zubehör Gr.4x1: Befestigungsplatte vertikal mit 4x2-Punkt-Befestigung

               8.00 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH10950782Z

              Zubehör Gr.1x4: Befestigungsplatte horizontal mit 4x2-Punkt-Befestigung

               8.00 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH10950882Z

              Zubehör Gr.2x2: Befestigungsplatte quadratisch mit 4x2-Punkt-Befestigung

               8.00 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH10950982Z

              Zubehör Gr.3x2: Befestigungsplatte vertikal mit 6x2-Punkt-Befestigung

               12.20 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH10951082Z

              Zubehör Gr.2x3: Befestigungsplatte horizontal mit 6x2-Punkt-Befestigung

               12.20 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH10951182Z

              Zubehör Gr.4x2: Befestigungsplatte vertikal mit 8x2-Punkt-Befestigung

               15.70 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH10951282Z

              Zubehör Gr.2x4: Befestigungsplatte horizontal mit 8x2-Punkt-Befestigung

               15.70 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH10951382Z

              Zubehör Gr.3x3 : Befestigungsplatte quadratisch mit 9x2-Punkt-Befestigung

               18.00 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH10951482Z

              Zubehör Gr.4x3: Befestigungsplatte vertikal mit 12x2-Punkt-Befestigung

               23.65 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH10951582Z

              Zubehör Gr.3x4: Befestigungsplatte horizontal mit 12x2-Punkt-Befestigung

               23.65 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH10951682Z

              Zubehör Gr.2x2: Befestigungsplatte quadratisch mit 2x3- und 2x2-Punkt-Befestig.

               10.30 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH10951782Z

              Zubehör Gr.2x2: Befestigungsplatte quadratisch mit 3x2- und 1x3-Punkt-Befestig.

               9.05 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH10952082Z

              Zubehör Gr. 3x1: Befestigungsplatte vertikal mit 4x2- und 2x3-Punkt-Befestigung

               14.55 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH10952282Z

              Zubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 1x2- und 1x3-Punkt-Befestigung

               3.05 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH10952382Z

              Zubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 1x2- und 1x3-Punkt-Befestigung

               3.05 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Ausstat­tung
            • Anzahl der Ausgänge
              3
            Werk­stoff
            • Farbe
              Schwarz
            • Werk­stoff
              Duro­plast
            Sicher­heit
            • Schutzart IP
              IP20
            Texte
            • Anschlussart
              Mit Schrau­b­an­sch­lüssen

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration WH50401605A (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WH50401605A (english)
            PDF
            103,84 kB
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Ersatzteil

            Mehr sehen
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Karriere
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Sicherheitslücken melden

            © Hager Group