kallysto Front für: 1- oder 2x RJ45 Ultraweiss WH50400400H

EAN-Nr.
7611795350794
E-nr.
378 226 003
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
W1
CHF 11.65
/ Stück *

Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anti­bak­te­ri­elle Behand­lung
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9016 - Verkehrs­weiß
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
Montage
  • Befes­ti­gungsart
    schrauben
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
  • REACH konform
    Nein
  • RoHS konform
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
Kenn­zeich­nung
  • Mit Aufdruck
    Nein
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.