The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • WH41820300C

UP-Steckdose 2×USB & Typ 13 basico C 2400mA weiss WH41820300C

UP-Steckdose 2×USB & Typ 13 Hager basico C, Abdeckplatte 86×86 mm, Befestigungsplatte 77×77 mm, Frontscheibe Ø 60 mm
EAN-Nr.
7611919486415
E-nr.
960 930 103
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W2
Preis*
 117.00 CHF
/ Stück *
 117.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel oder direkt an unseren Kundendienst

UP-Steckdose 2×USB & Typ 13 basico C 2400mA weiss

WH41820300C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
WH41820300G
WH41820300G
basico UP-Frontset für 2x USB-A + T13: Abdeckplatte und Frontscheibe Weiss
 12.30 CHF/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WH41820305G

    basico UP-Frontset für 2x USB-A + T13: Abdeckplatte und Frontscheibe Schwarz

     15.75 CHF  / Stück*
  • WH41820305H

    basico Frontscheibe für: 2x USB-Ladesteckdose A Smart IC 12W +T13 Schwarz

     13.75 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Span­nung
  • Ausgangs­span­nung
    5 - 5 V
Elek­tri­scher Strom
  • Ausgangs­strom
    2400 mA
  • Nenn­strom
    13 A
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Weiss
  • RAL Nummer
    9010
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Höhe
    86 mm
  • Breite
    86 mm
  • Tiefe
    47,3 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    39,8 mm
  • Einbau­tiefe
    7,5 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schrau­b­an­schluss
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp USB
    USB
Ausstat­tung
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
    Schweizer Norm Typ 13
  • Verdrehter Zentral­ein­satz
    Nein
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
  • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
    Ja
  • Mit Signal­lampe
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    1
Sicher­heit
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK02
  • Schutzart IP
    IP21
Funk­ti­onen
  • Mit Orien­tie­rungs­be­leuch­tung
    Nein
  • Mit Funk­ti­ons­be­leuch­tung
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration WH41820300C
PDF
Hager RoHS Report WH41820300C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH41820300C | Hager Schweiz

    Produktbild WH41820300C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH41820300C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH41820300C

    basico UP komplett: 2x USB-Ladesteckdose A Smart IC 12W +T13 Weiss

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für Steckdose Typ 13/23 mit USB Ladesteckdose 2fach (DE-IT-FR, Stand: 10.2020) | Hager Schweiz

    Bedienungs- und Montageanleitung für Steckdose Typ 13/23 mit USB Ladesteckdose 2fach (DE-IT-FR, Stand: 10.2020)

    Montageanleitung fr-FR, de-DE, it-IT 2020-10-09

    PDF
    1,34 MB
  • Produktzertifikat

    Bild Bewilligung ESTI (19.0071) | Hager Schweiz

    Bewilligung ESTI (19.0071)

    Produktzertifikat de-DE 2019-01-25

    PDF
    987,97 kB
    Bild SEV-Konformitätserklärung für USB-Ladevorrichtungen (IK-4364) | Hager Schweiz

    SEV-Konformitätserklärung für USB-Ladevorrichtungen (IK-4364)

    Produktzertifikat de-DE 2019-01-09

    PDF
    1,76 MB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group