The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • WH41820205B

UP-Steckdose 4×USB basico B 2400mA schwarz WH41820205B

UP-Steckdose 4×USB Hager basico B, Befestigungsplatte 77×77 mm, Frontscheibe Ø 60 mm
EAN-Nr.
7611919485470
E-nr.
960 953 153
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W2
Preis*
 139.50 CHF
/ Stück *
 139.50 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel oder direkt an unseren Kundendienst

UP-Steckdose 4×USB basico B 2400mA schwarz

WH41820205B

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zentral­stück der Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­no­logie 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zentral­stück der Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­no­logie
  • WH41820200H

    basico Frontscheibe für: 4x USB-Ladesteckdose A Smart IC 12W Weiss

     11.35 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Anschluss­mög­lich­keiten
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schrau­b­an­schluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp USB
    USB
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 V
  • Eingangs­span­nung
    230 - 230 V
  • Ausgangs­span­nung
    5 - 5 V
Abmes­sungen
  • Höhe
    77 mm
  • Breite
    77 mm
  • Tiefe
    47,3 mm
  • Einbau­tiefe
    7,5 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    39,8 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der Ausgänge
    4
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
  • Mit Fein­si­che­rung
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • RAL Nummer
    9005
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Elek­tri­scher Strom
  • Ausgangs­strom
    2400 mA
Texte
  • Steck­ver­bin­der/­Buchsen
    Mit 4 USB-­Buchsen Typ A
  • Siche­rung
    Kurz­schluss­fest und über­last­si­cher (elek­tro­ni­sche Siche­rung)
  • Schutz
    Ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-10-14
PDF
4,56 MB
Hager REACH declaration WH41820205B
PDF
Hager RoHS report WH41820205B
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH41820205B | Hager Schweiz

    Produktbild WH41820205B

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH41820205B | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH41820205B

    basico UP: 4x USB-Steckdose A Smart IC 12W Bef.-Platte + Frontscheibe Schwarz

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für USB Ladesteckdose 2/4fach (DE-IT-FR, Stand: 03.2019) | Hager Schweiz

    Bedienungs- und Montageanleitung für USB Ladesteckdose 2/4fach (DE-IT-FR, Stand: 03.2019)

    Montageanleitung fr-FR, de-DE, it-IT 2020-10-12

    PDF
    1,66 MB
  • Produktzertifikat

    Bild Bewilligung ESTI (19.0071) | Hager Schweiz

    Bewilligung ESTI (19.0071)

    Produktzertifikat de-DE 2019-01-25

    PDF
    987,97 kB
    Bild SEV-Konformitätserklärung für USB-Ladevorrichtungen (IK-4364) | Hager Schweiz

    SEV-Konformitätserklärung für USB-Ladevorrichtungen (IK-4364)

    Produktzertifikat de-DE 2019-01-09

    PDF
    1,76 MB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group