basico 4x USB-Ladesteckdose A Smart IC 12W mit Front für Kombination Schwarz WH41820205A
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zentralstück der Kommunikationstechnologie 1 Produkte verfügbar
-
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 33 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Anschluss-/Steckertyp USBUSB
-
Nennspannung230 V
-
Eingangsspannung230 - 230 V
-
Ausgangsspannung5 - 5 V
-
Höhe60 mm
-
Breite60 mm
-
Tiefe47,3 mm
-
Einbautiefe7,5 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen39,8 mm
-
Anzahl der Ausgänge4
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Mit FeinsicherungNein
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9005
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Ausgangsstrom2400 mA
-
SchutzOhne erhöhten Berührungsschutz
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
-
Steckverbinder/BuchsenMit 4 USB-Buchsen Typ A
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH41820205A
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für USB Ladesteckdose 2/4fach (DE-IT-FR, Stand: 03.2019)
Montageanleitung fr-FR, de-DE, it-IT 2020-10-12
PDF1,66 MB -
Produktzertifikat
Bewilligung ESTI (19.0071)
Produktzertifikat de-DE 2019-01-25
PDF987,97 kBSEV-Konformitätserklärung für USB-Ladevorrichtungen (IK-4364)
Produktzertifikat de-DE 2019-01-09
PDF1,76 MB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com